Kugel-Spannhebel / K0112 / Stahl / 5.8 / 20 Grad / Gewindebolzen

Kugel-Spannhebel / K0112 / Stahl / 5.8 / 20 Grad / Gewindebolzen
· Der Spannhebel steht für Zuverlässigkeit und hohe Stabilität

· Erleichtert das Spannen und Klemmen von einzelnen Komponenten sowie kompletten Maschinenteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Reha- und Medizintechnik, Möbelindustrie

· Sicherheitsfunktion: Ausrasten durch Drücken

· Verschiedene Gewindegrößen und Grifflängen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0112.1108X20
K0112.1108X25
K0112.1108X30
K0112.1108X40
K0112.1108X50
K0112.1108X60
K0112.1110X20
K0112.1110X25
K0112.1110X30
K0112.1110X40
K0112.1110X50
K0112.1110X60
K0112.1112X20
K0112.1112X25
K0112.1112X30
K0112.1112X40
K0112.1112X50
K0112.1112X60
K0112.1212X20
K0112.1212X25
K0112.1212X30
K0112.1212X40
K0112.1212X50
K0112.1212X60
K0112.1312X25
K0112.1312X30
K0112.1312X40
K0112.1312X50
K0112.1312X60
K0112.1316X25
K0112.1316X30
K0112.1316X40
K0112.1316X50
K0112.1316X60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A=Grifflänge
(mm)
Größe X=Gewinde A=Grifflänge
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
L=Gewindelänge
(mm)
Zähnezahl

16.88 €

1 4 Arbeitstage 881M8881624251044.59.549.349.563.52022

16.88 €

1 4 Arbeitstage 881M8881624251044.59.549.349.563.52522

16.88 €

1 4 Arbeitstage 881M8881624251044.59.549.349.563.53022

17.49 €

1 4 Arbeitstage 881M8881624251044.59.549.349.563.54022

17.49 €

1 4 Arbeitstage 881M8881624251044.59.549.349.563.55022

17.49 €

1 4 Arbeitstage 881M8881624251044.59.549.349.563.56022

16.88 €

1 4 Arbeitstage 881M10881624251044.59.549.349.563.52022

16.88 €

1 4 Arbeitstage 881M10881624251044.59.549.349.563.52522

16.88 €

1 4 Arbeitstage 881M10881624251044.59.549.349.563.53022

17.49 €

1 4 Arbeitstage 881M10881624251044.59.549.349.563.54022

17.49 €

1 4 Arbeitstage 881M10881624251044.59.549.349.563.55022

17.49 €

1 4 Arbeitstage 881M10881624251044.59.549.349.563.56022

16.88 €

1 4 Arbeitstage 881M12881624251044.59.549.349.563.52022

16.88 €

1 4 Arbeitstage 881M12881624251044.59.549.349.563.52522

16.88 €

1 4 Arbeitstage 881M12881624251044.59.549.349.563.53022

17.49 €

1 4 Arbeitstage 881M12881624251044.59.549.349.563.54022

17.49 €

1 4 Arbeitstage 881M12881624251044.59.549.349.563.55022

17.49 €

1 4 Arbeitstage 881M12881624251044.59.549.349.563.56022

20.76 €

1 4 Arbeitstage 1062M12106192832125110.556.356.5742024

20.76 €

1 4 Arbeitstage 1062M12106192832125110.556.356.5742524

20.76 €

1 4 Arbeitstage 1062M12106192832125110.556.356.5743024

21.40 €

1 4 Arbeitstage 1062M12106192832125110.556.356.5744024

21.40 €

1 4 Arbeitstage 1062M12106192832125110.556.356.5745024

21.40 €

1 4 Arbeitstage 1062M12106192832125110.556.356.5746024

24.89 €

1 4 Arbeitstage 128.53M12128.52333321357.512.564.564.587.52526

24.89 €

1 4 Arbeitstage 128.53M12128.52333321357.512.564.564.587.53026

25.62 €

1 4 Arbeitstage 128.53M12128.52333321357.512.564.564.587.54026

25.62 €

1 4 Arbeitstage 128.53M12128.52333321357.512.564.564.587.55026

25.62 €

1 4 Arbeitstage 128.53M12128.52333321357.512.564.564.587.56026

24.89 €

1 4 Arbeitstage 128.53M16128.52333321357.512.564.564.587.52526

24.89 €

1 4 Arbeitstage 128.53M16128.52333321357.512.564.564.587.53026

25.62 €

1 4 Arbeitstage 128.53M16128.52333321357.512.564.564.587.54026

25.62 €

1 4 Arbeitstage 128.53M16128.52333321357.512.564.564.587.55026

25.62 €

1 4 Arbeitstage 128.53M16128.52333321357.512.564.564.587.56026

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Stahl Festigkeitsklasse 5.8 Oberfläche Grundkörper kunststoffbeschichtet
Material Komponente Kunststoff Form 20° A2(mm) 15

Technischer Support