Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0112.1108 |
K0112.1110 |
K0112.1210 |
K0112.1212 |
K0112.1312 |
K0112.1316 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | A=Grifflänge (mm) | Größe | X=Gewinde | A=Grifflänge (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | T=Gewindetiefe (mm) | Zähnezahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | 88 | 1 | M8 | 88 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44.5 | 9.5 | 49.3 | 49.5 | 63.5 | 14 | 22 | ||
16.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | 88 | 1 | M10 | 88 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44.5 | 9.5 | 49.3 | 49.5 | 63.5 | 14 | 22 | ||
19.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 106 | 2 | M10 | 106 | 19 | 28 | 32 | 12 | 51 | 10.5 | 56.3 | 56.5 | 74 | 17 | 24 | ||
19.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 106 | 2 | M12 | 106 | 19 | 28 | 32 | 12 | 51 | 10.5 | 56.3 | 56.5 | 74 | 17 | 24 | ||
24.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 128.5 | 3 | M12 | 128.5 | 23 | 33 | 32 | 13 | 57.5 | 12.5 | 64.5 | 64.5 | 87.5 | 23 | 26 | ||
24.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 128.5 | 3 | M16 | 128.5 | 23 | 33 | 32 | 13 | 57.5 | 12.5 | 64.5 | 64.5 | 87.5 | 23 | 26 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Stahl | Festigkeitsklasse | 5.8 | Oberfläche Grundkörper | kunststoffbeschichtet |
---|---|---|---|---|---|
Material Komponente | Kunststoff | Form | 20° | A2(mm) | 15 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
A=Grifflänge(mm)
Größe
X=Gewinde
A=Grifflänge(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
H4(mm)
T=Gewindetiefe(mm)
Zähnezahl
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften