Kugel-Spannhebel / K0109 / Edelstahl / 20 Grad / Innengewinde (Teilenummern - CAD Download)

Kugel-Spannhebel / K0109 / Edelstahl / 20 Grad / Innengewinde
· Der Spannhebel steht für Zuverlässigkeit und hohe Stabilität

· Erleichtert das Spannen und Klemmen von einzelnen Komponenten sowie kompletten Maschinenteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Reha- und Medizintechnik, Möbelindustrie

· Material: Edelstahl 1.4305, korrosionsbeständig

· Verschiedene Gewindegrößen und Grifflängen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0109.1081
K0109.1101
K0109.2101
K0109.2121
K0109.3121
K0109.3161
K0109.4161
K0109.4201
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A=Grifflänge
(mm)
Größe X=Gewinde A=Grifflänge
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
T=Gewindetiefe
(mm)
Zähnezahl

27.31 €

1 4 Arbeitstage 881M8881624251044.54.53758.549.51422

27.31 €

1 4 Arbeitstage 881M10881624251044.54.53758.549.51422

32.20 €

1 4 Arbeitstage 1062M101061928321251.55.54268.557.51724

32.20 €

1 4 Arbeitstage 1062M121061928321251.55.54268.557.51724

44.51 €

1 4 Arbeitstage 128.53M12128.5233332135864781652326

44.51 €

1 4 Arbeitstage 128.53M16128.5233332135864781652326

52.39 €

1 4 Arbeitstage 128.54M16128.53041321368.57.556.589.576.52736

52.39 €

1 4 Arbeitstage 128.54M20128.53041321368.57.556.589.576.52736

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Rostfreier Stahl Stahlschlüssel Grundkörper 1.4305 Oberfläche Grundkörper blank
Material Komponente Kunststoff Oberfläche Komponente poliert Form 20°
A2(mm) 15

Technischer Support