Kugel-Spannhebel / K0108 / Stahl / 5.8 / 0 Grad / ausrasten durch ziehen / Gewindebolzen

Kugel-Spannhebel / K0108 / Stahl / 5.8 / 0 Grad / ausrasten durch ziehen / Gewindebolzen
· Der KIPP Spannhebel steht für Zuverlässigkeit und hohe Stabilität

· Erleichtert das Spannen und Klemmen von einzelnen Komponenten sowie kompletten Maschinenteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Reha- und Medizintechnik, Möbelindustrie

· Form: 0°

· Verschiedene Gewindegrößen und Grifflängen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0108.1082X15
K0108.1082X20
K0108.1082X25
K0108.1082X30
K0108.1082X40
K0108.1082X50
K0108.1082X60
K0108.1102X15
K0108.1102X20
K0108.1102X25
K0108.1102X30
K0108.1102X40
K0108.1102X50
K0108.1102X60
K0108.1122X15
K0108.1122X20
K0108.1122X25
K0108.1122X30
K0108.1122X40
K0108.1122X50
K0108.1122X60
K0108.2122X20
K0108.2122X25
K0108.2122X30
K0108.2122X40
K0108.2122X50
K0108.2122X60
K0108.3122X20
K0108.3122X25
K0108.3122X30
K0108.3122X40
K0108.3122X50
K0108.3122X60
K0108.3122X70
K0108.3122X80
K0108.3122X90
K0108.3162X20
K0108.3162X25
K0108.3162X30
K0108.3162X40
K0108.3162X50
K0108.3162X60
K0108.3162X70
K0108.3162X80
K0108.3162X90
K0108.4162X30
K0108.4162X40
K0108.4162X50
K0108.4162X60
K0108.4162X70
K0108.4162X80
K0108.4162X90
K0108.4202X30
K0108.4202X40
K0108.4202X50
K0108.4202X60
K0108.4202X70
K0108.4202X80
K0108.4202X90
K0108.4242X30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A=Grifflänge
(mm)
Größe X=Gewinde A=Grifflänge
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H4
(mm)
L=Gewindelänge
(mm)
Zähnezahl

16.36 €

1 4 Arbeitstage 921M8921624251044.54.53749.51522

16.36 €

1 4 Arbeitstage 921M8921624251044.54.53749.52022

16.36 €

1 4 Arbeitstage 921M8921624251044.54.53749.52522

16.36 €

1 4 Arbeitstage 921M8921624251044.54.53749.53022

16.79 €

1 4 Arbeitstage 921M8921624251044.54.53749.54022

16.79 €

1 4 Arbeitstage 921M8921624251044.54.53749.55022

16.79 €

1 4 Arbeitstage 921M8921624251044.54.53749.56022

16.36 €

1 4 Arbeitstage 921M10921624251044.54.53749.51522

16.36 €

1 4 Arbeitstage 921M10921624251044.54.53749.52022

16.36 €

1 4 Arbeitstage 921M10921624251044.54.53749.52522

16.36 €

1 4 Arbeitstage 921M10921624251044.54.53749.53022

16.79 €

1 4 Arbeitstage 921M10921624251044.54.53749.54022

16.79 €

1 4 Arbeitstage 921M10921624251044.54.53749.55022

16.79 €

1 4 Arbeitstage 921M10921624251044.54.53749.56022

16.36 €

1 4 Arbeitstage 921M12921624251044.54.53749.51522

16.36 €

1 4 Arbeitstage 921M12921624251044.54.53749.52022

16.36 €

1 4 Arbeitstage 921M12921624251044.54.53749.52522

16.36 €

1 4 Arbeitstage 921M12921624251044.54.53749.53022

16.79 €

1 4 Arbeitstage 921M12921624251044.54.53749.54022

16.79 €

1 4 Arbeitstage 921M12921624251044.54.53749.55022

16.79 €

1 4 Arbeitstage 921M12921624251044.54.53749.56022

20.02 €

1 4 Arbeitstage 1112M121111928321251.55.54257.52024

20.02 €

1 4 Arbeitstage 1112M121111928321251.55.54257.52524

20.02 €

1 4 Arbeitstage 1112M121111928321251.55.54257.53024

20.85 €

1 4 Arbeitstage 1112M121111928321251.55.54257.54024

20.85 €

1 4 Arbeitstage 1112M121111928321251.55.54257.55024

20.85 €

1 4 Arbeitstage 1112M121111928321251.55.54257.56024

24.25 €

1 4 Arbeitstage 134.53M12134.52333321358647652026

24.25 €

1 4 Arbeitstage 134.53M12134.52333321358647652526

24.25 €

1 4 Arbeitstage 134.53M12134.52333321358647653026

24.97 €

1 4 Arbeitstage 134.53M12134.52333321358647654026

24.97 €

1 4 Arbeitstage 134.53M12134.52333321358647655026

24.97 €

1 4 Arbeitstage 134.53M12134.52333321358647656026

25.85 €

1 4 Arbeitstage 134.53M12134.52333321358647657026

25.85 €

1 4 Arbeitstage 134.53M12134.52333321358647658026

25.85 €

1 4 Arbeitstage 134.53M12134.52333321358647659026

24.25 €

1 4 Arbeitstage 134.53M16134.52333321358647652026

24.25 €

1 4 Arbeitstage 134.53M16134.52333321358647652526

24.25 €

1 4 Arbeitstage 134.53M16134.52333321358647653026

24.97 €

1 4 Arbeitstage 134.53M16134.52333321358647654026

24.97 €

1 4 Arbeitstage 134.53M16134.52333321358647655026

24.97 €

1 4 Arbeitstage 134.53M16134.52333321358647656026

25.85 €

1 4 Arbeitstage 134.53M16134.52333321358647657026

25.85 €

1 4 Arbeitstage 134.53M16134.52333321358647658026

25.85 €

1 4 Arbeitstage 134.53M16134.52333321358647659026

28.38 €

1 4 Arbeitstage 1344M161343041321368.57.556.576.53036

29.45 €

1 4 Arbeitstage 1344M161343041321368.57.556.576.54036

29.45 €

1 4 Arbeitstage 1344M161343041321368.57.556.576.55036

29.45 €

1 4 Arbeitstage 1344M161343041321368.57.556.576.56036

30.58 €

1 4 Arbeitstage 1344M161343041321368.57.556.576.57036

30.58 €

1 4 Arbeitstage 1344M161343041321368.57.556.576.58036

30.58 €

1 4 Arbeitstage 1344M161343041321368.57.556.576.59036

28.38 €

1 4 Arbeitstage 1344M201343041321368.57.556.576.53036

29.45 €

1 4 Arbeitstage 1344M201343041321368.57.556.576.54036

29.45 €

1 4 Arbeitstage 1344M201343041321368.57.556.576.55036

29.45 €

1 4 Arbeitstage 1344M201343041321368.57.556.576.56036

30.58 €

1 4 Arbeitstage 1344M201343041321368.57.556.576.57036

30.58 €

1 4 Arbeitstage 1344M201343041321368.57.556.576.58036

30.58 €

1 4 Arbeitstage 1344M201343041321368.57.556.576.59036

29.92 €

1 4 Arbeitstage 1344M241343041321368.57.556.576.53036

Loading...

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Stahl Festigkeitsklasse 5.8 Oberfläche Grundkörper kunststoffbeschichtet
Material Komponente Kunststoff Form

Technischer Support