Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | A=Grifflänge (mm) | Größe | X=Gewinde | A=Grifflänge (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | L=Gewindelänge (mm) | Zähnezahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | 88 | 1 | M8 | 88 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44.5 | 4.5 | 37 | 58.5 | 49.5 | 15 | 22 | ||
16.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | 88 | 1 | M8 | 88 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44.5 | 4.5 | 37 | 58.5 | 49.5 | 20 | 22 | ||
16.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | 88 | 1 | M8 | 88 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44.5 | 4.5 | 37 | 58.5 | 49.5 | 25 | 22 | ||
16.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | 88 | 1 | M8 | 88 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44.5 | 4.5 | 37 | 58.5 | 49.5 | 30 | 22 | ||
16.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 88 | 1 | M8 | 88 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44.5 | 4.5 | 37 | 58.5 | 49.5 | 40 | 22 | ||
16.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 88 | 1 | M8 | 88 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44.5 | 4.5 | 37 | 58.5 | 49.5 | 50 | 22 | ||
16.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 88 | 1 | M8 | 88 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44.5 | 4.5 | 37 | 58.5 | 49.5 | 60 | 22 | ||
16.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | 88 | 1 | M10 | 88 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44.5 | 4.5 | 37 | 58.5 | 49.5 | 15 | 22 | ||
16.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | 88 | 1 | M10 | 88 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44.5 | 4.5 | 37 | 58.5 | 49.5 | 20 | 22 | ||
16.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | 88 | 1 | M10 | 88 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44.5 | 4.5 | 37 | 58.5 | 49.5 | 25 | 22 | ||
16.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | 88 | 1 | M10 | 88 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44.5 | 4.5 | 37 | 58.5 | 49.5 | 30 | 22 | ||
16.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 88 | 1 | M10 | 88 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44.5 | 4.5 | 37 | 58.5 | 49.5 | 40 | 22 | ||
16.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 88 | 1 | M10 | 88 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44.5 | 4.5 | 37 | 58.5 | 49.5 | 50 | 22 | ||
16.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 88 | 1 | M10 | 88 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44.5 | 4.5 | 37 | 58.5 | 49.5 | 60 | 22 | ||
16.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | 88 | 1 | M12 | 88 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44.5 | 4.5 | 37 | 58.5 | 49.5 | 15 | 22 | ||
16.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | 88 | 1 | M12 | 88 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44.5 | 4.5 | 37 | 58.5 | 49.5 | 20 | 22 | ||
16.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | 88 | 1 | M12 | 88 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44.5 | 4.5 | 37 | 58.5 | 49.5 | 25 | 22 | ||
16.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | 88 | 1 | M12 | 88 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44.5 | 4.5 | 37 | 58.5 | 49.5 | 30 | 22 | ||
16.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 88 | 1 | M12 | 88 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44.5 | 4.5 | 37 | 58.5 | 49.5 | 40 | 22 | ||
16.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 88 | 1 | M12 | 88 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44.5 | 4.5 | 37 | 58.5 | 49.5 | 50 | 22 | ||
16.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 88 | 1 | M12 | 88 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44.5 | 4.5 | 37 | 58.5 | 49.5 | 60 | 22 | ||
20.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 106 | 2 | M12 | 106 | 19 | 28 | 32 | 12 | 51.5 | 5.5 | 42 | 68.5 | 57.5 | 20 | 24 | ||
20.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 106 | 2 | M12 | 106 | 19 | 28 | 32 | 12 | 51.5 | 5.5 | 42 | 68.5 | 57.5 | 25 | 24 | ||
20.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 106 | 2 | M12 | 106 | 19 | 28 | 32 | 12 | 51.5 | 5.5 | 42 | 68.5 | 57.5 | 30 | 24 | ||
20.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 106 | 2 | M12 | 106 | 19 | 28 | 32 | 12 | 51.5 | 5.5 | 42 | 68.5 | 57.5 | 40 | 24 | ||
20.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 106 | 2 | M12 | 106 | 19 | 28 | 32 | 12 | 51.5 | 5.5 | 42 | 68.5 | 57.5 | 50 | 24 | ||
20.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 106 | 2 | M12 | 106 | 19 | 28 | 32 | 12 | 51.5 | 5.5 | 42 | 68.5 | 57.5 | 60 | 24 | ||
24.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 128.5 | 3 | M12 | 128.5 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 81 | 65 | 20 | 26 | ||
24.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 128.5 | 3 | M12 | 128.5 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 81 | 65 | 25 | 26 | ||
24.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 128.5 | 3 | M12 | 128.5 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 81 | 65 | 30 | 26 | ||
24.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 128.5 | 3 | M12 | 128.5 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 81 | 65 | 40 | 26 | ||
24.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 128.5 | 3 | M12 | 128.5 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 81 | 65 | 50 | 26 | ||
24.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 128.5 | 3 | M12 | 128.5 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 81 | 65 | 60 | 26 | ||
25.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 128.5 | 3 | M12 | 128.5 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 81 | 65 | 70 | 26 | ||
25.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 128.5 | 3 | M12 | 128.5 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 81 | 65 | 80 | 26 | ||
25.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 128.5 | 3 | M12 | 128.5 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 81 | 65 | 90 | 26 | ||
24.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 128.5 | 3 | M16 | 128.5 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 81 | 65 | 20 | 26 | ||
24.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 128.5 | 3 | M16 | 128.5 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 81 | 65 | 25 | 26 | ||
24.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 128.5 | 3 | M16 | 128.5 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 81 | 65 | 30 | 26 | ||
24.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 128.5 | 3 | M16 | 128.5 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 81 | 65 | 40 | 26 | ||
24.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 128.5 | 3 | M16 | 128.5 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 81 | 65 | 50 | 26 | ||
24.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 128.5 | 3 | M16 | 128.5 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 81 | 65 | 60 | 26 | ||
25.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 128.5 | 3 | M16 | 128.5 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 81 | 65 | 70 | 26 | ||
25.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 128.5 | 3 | M16 | 128.5 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 81 | 65 | 80 | 26 | ||
25.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 128.5 | 3 | M16 | 128.5 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 81 | 65 | 90 | 26 | ||
28.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | 128.5 | 4 | M16 | 128.5 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68.5 | 7.5 | 56.5 | 89.5 | 76.5 | 30 | 36 | ||
29.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | 128.5 | 4 | M16 | 128.5 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68.5 | 7.5 | 56.5 | 89.5 | 76.5 | 40 | 36 | ||
29.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | 128.5 | 4 | M16 | 128.5 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68.5 | 7.5 | 56.5 | 89.5 | 76.5 | 50 | 36 | ||
29.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | 128.5 | 4 | M16 | 128.5 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68.5 | 7.5 | 56.5 | 89.5 | 76.5 | 60 | 36 | ||
30.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 128.5 | 4 | M16 | 128.5 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68.5 | 7.5 | 56.5 | 89.5 | 76.5 | 70 | 36 | ||
30.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 128.5 | 4 | M16 | 128.5 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68.5 | 7.5 | 56.5 | 89.5 | 76.5 | 80 | 36 | ||
30.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 128.5 | 4 | M16 | 128.5 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68.5 | 7.5 | 56.5 | 89.5 | 76.5 | 90 | 36 | ||
28.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | 128.5 | 4 | M20 | 128.5 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68.5 | 7.5 | 56.5 | 89.5 | 76.5 | 30 | 36 | ||
29.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | 128.5 | 4 | M20 | 128.5 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68.5 | 7.5 | 56.5 | 89.5 | 76.5 | 40 | 36 | ||
29.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | 128.5 | 4 | M20 | 128.5 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68.5 | 7.5 | 56.5 | 89.5 | 76.5 | 50 | 36 | ||
29.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | 128.5 | 4 | M20 | 128.5 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68.5 | 7.5 | 56.5 | 89.5 | 76.5 | 60 | 36 | ||
30.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 128.5 | 4 | M20 | 128.5 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68.5 | 7.5 | 56.5 | 89.5 | 76.5 | 70 | 36 | ||
30.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 128.5 | 4 | M20 | 128.5 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68.5 | 7.5 | 56.5 | 89.5 | 76.5 | 80 | 36 | ||
30.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 128.5 | 4 | M20 | 128.5 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68.5 | 7.5 | 56.5 | 89.5 | 76.5 | 90 | 36 | ||
29.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 128.5 | 4 | M24 | 128.5 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68.5 | 7.5 | 56.5 | 89.5 | 76.5 | 30 | 36 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Stahl | Festigkeitsklasse | 5.8 | Oberfläche Grundkörper | kunststoffbeschichtet |
---|---|---|---|---|---|
Material Komponente | Kunststoff | Form | 20° | A2(mm) | 15 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
A=Grifflänge(mm)
Größe
X=Gewinde
A=Grifflänge(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
H4(mm)
L=Gewindelänge(mm)
Zähnezahl
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften