Kugel-Spannhebel / K0177 / Stahl / brümiert / 5.8 / flach / 15 Grad / Innengewinde

Kugel-Spannhebel / K0177 / Stahl / brümiert / 5.8 / flach / 15 Grad / Innengewinde
· Der Spannhebel steht für Zuverlässigkeit und hohe Stabilität

· Erleichtert das Spannen und Klemmen von einzelnen Komponenten sowie kompletten Maschinenteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Reha- und Medizintechnik, Möbelindustrie

· Ausführung: Innengewinde

· Flacher Griff für enge Platzverhältnisse

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0177.206
K0177.208
K0177.210
K0177.212
K0177.216
K0177.220
K0177.224
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A=Grifflänge
(mm)
Größe X=Gewinde A=Grifflänge
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)

12.54 €

1 4 Arbeitstage 751M6752582014228.5

12.54 €

1 4 Arbeitstage 751M8752582014228.5

12.54 €

1 4 Arbeitstage 751M10752582014228.5

14.84 €

1 4 Arbeitstage 1002M12100331025172710

14.84 €

1 4 Arbeitstage 1002M16100331025172710

18.84 €

1 4 Arbeitstage 1283M20128411230203611.5

18.84 €

1 4 Arbeitstage 1283M24128411230203611.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Stahl Festigkeitsklasse 5.8 Oberfläche Grundkörper brüniert
Material Komponente Duroplast Form 15° A1(mm) 15

Technischer Support