Kugel-Spannhebel / K0108 / Stahl / 5.8 / 0 Grad / ausrasten durch ziehen / Innengewinde

Kugel-Spannhebel / K0108 / Stahl / 5.8 / 0 Grad / ausrasten durch ziehen / Innengewinde
· Der Spannhebel steht für Zuverlässigkeit und hohe Stabilität

· Erleichtert das Spannen und Klemmen von einzelnen Komponenten sowie kompletten Maschinenteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Reha- und Medizintechnik, Möbelindustrie

· Form: 0°

· Verschiedene Gewindegrößen und Grifflängen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0108.1082
K0108.1102
K0108.2102
K0108.2122
K0108.3122
K0108.3162
K0108.4162
K0108.4202
K0108.4242
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A=Grifflänge
(mm)
Größe X=Gewinde A=Grifflänge
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H4
(mm)
T=Gewindetiefe
(mm)
Zähnezahl

14.94 €

1 4 Arbeitstage 921M8921624251044.54.53749.51422

14.94 €

1 4 Arbeitstage 921M10921624251044.54.53749.51422

18.52 €

1 4 Arbeitstage 1112M101111928321251.55.54257.51724

18.52 €

1 4 Arbeitstage 1112M121111928321251.55.54257.51724

22.47 €

1 4 Arbeitstage 134.53M12134.52333321358647652326

22.47 €

1 4 Arbeitstage 134.53M16134.52333321358647652326

26.48 €

1 4 Arbeitstage 1344M161343041321368.57.556.576.52736

26.48 €

1 4 Arbeitstage 1344M201343041321368.57.556.576.52736

28.22 €

1 4 Arbeitstage 1344M241343041321368.57.556.576.52736

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Stahl Festigkeitsklasse 5.8 Oberfläche Grundkörper kunststoffbeschichtet
Material Komponente Kunststoff Form

Technischer Support