Kugel-Spannhebel / K0176 / Stahl / brüniert / 5.8 / 0 Grad / Innengewinde

Kugel-Spannhebel / K0176 / Stahl / brüniert / 5.8 / 0 Grad / Innengewinde
· Der Spannhebel steht für Zuverlässigkeit und hohe Stabilität

· Erleichtert das Spannen und Klemmen von einzelnen Komponenten sowie kompletten Maschinenteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Reha- und Medizintechnik, Möbelindustrie

· Ausführung: Innengewinde

· Verschiedene Gewindegrößen und Grifflängen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0176.2082
K0176.2102
K0176.21012
K0176.2122
K0176.2162
K0176.2202
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A=Grifflänge
(mm)
Größe X=Gewinde A=Grifflänge
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H2
(mm)
T=Gewindetiefe
(mm)

8.72 €

1 4 Arbeitstage 88.11M888.12410254032.518

8.72 €

1 4 Arbeitstage 88.11M1088.12410254032.518

10.82 €

1 4 Arbeitstage 1042M101042812324636.520

10.82 €

1 4 Arbeitstage 1042M121042812324636.520

13.08 €

1 4 Arbeitstage 126.53M16126.5331332524123

18.12 €

1 4 Arbeitstage 128.54M20128.5411332614926

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Stahl Material Komponente Kunststoff Form

Technischer Support