Kugel-Spannhebel / K0108 / Stahl / 5.8 / 20 Grad / ausrasten durch ziehen / Innengewinde

Kugel-Spannhebel / K0108 / Stahl / 5.8 / 20 Grad / ausrasten durch ziehen / Innengewinde
· Der Spannhebel steht für Zuverlässigkeit und hohe Stabilität

· Erleichtert das Spannen und Klemmen von einzelnen Komponenten sowie kompletten Maschinenteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Reha- und Medizintechnik, Möbelindustrie

· Form: 20°

· Verschiedene Gewindegrößen und Grifflängen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0108.1081
K0108.1101
K0108.2101
K0108.2121
K0108.3121
K0108.3161
K0108.4161
K0108.4201
K0108.4241
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A=Grifflänge
(mm)
Größe X=Gewinde A=Grifflänge
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
T=Gewindetiefe
(mm)
Zähnezahl

14.94 €

1 4 Arbeitstage 881M8881624251044.54.53758.549.51422

14.94 €

1 4 Arbeitstage 881M10881624251044.54.53758.549.51422

18.52 €

1 4 Arbeitstage 1062M101061928321251.55.54268.557.51724

18.52 €

1 4 Arbeitstage 1062M121061928321251.55.54268.557.51724

22.47 €

1 4 Arbeitstage 128.53M12128.5233332135864781652326

22.47 €

1 4 Arbeitstage 128.53M16128.5233332135864781652326

26.48 €

1 4 Arbeitstage 128.54M16128.53041321368.57.556.589.576.52736

26.48 €

1 4 Arbeitstage 128.54M20128.53041321368.57.556.589.576.52736

28.22 €

1 4 Arbeitstage 128.54M24128.53041321368.57.556.589.576.52736

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Stahl Festigkeitsklasse 5.8 Oberfläche Grundkörper kunststoffbeschichtet
Material Komponente Kunststoff Form 20° A2(mm) 15

Technischer Support