Kugel-Spannhebel / K0176 / Stahl / 5.8 / 20 Grad / Innengewinde

Kugel-Spannhebel / K0176 / Stahl / 5.8 / 20 Grad / Innengewinde
· Der Spannhebel steht für Zuverlässigkeit und hohe Stabilität

· Erleichtert das Spannen und Klemmen von einzelnen Komponenten sowie kompletten Maschinenteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Reha- und Medizintechnik, Möbelindustrie

· Ausführung: Innengewinde

· Verschiedene Gewindegrößen und Grifflängen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0176.208
K0176.210
K0176.212
K0176.216
K0176.220
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A=Grifflänge
(mm)
Größe X=Gewinde A=Grifflänge
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
T=Gewindetiefe
(mm)

8.72 €

1 4 Arbeitstage 84.51M884.52410254052.532.518

8.72 €

1 4 Arbeitstage 84.51M1084.52410254052.532.518

10.82 €

1 4 Arbeitstage 1002M12100281232466136.520

13.08 €

1 4 Arbeitstage 1213M1612133133252724123

18.12 €

1 4 Arbeitstage 1234M2012341133261804926

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Stahl Festigkeitsklasse 5.8 Oberfläche Grundkörper brüniert
Material Komponente Kunststoff Form 20° A2(mm) 15

Technischer Support