Kugel-Spannhebel / K0176 / Stahl / brüniert / 5.8 / 0 Grad / Passbohrung

Kugel-Spannhebel / K0176 / Stahl / brüniert / 5.8 / 0 Grad / Passbohrung
· Der Spannhebel steht für Zuverlässigkeit und hohe Stabilität

· Erleichtert das Spannen und Klemmen von einzelnen Komponenten sowie kompletten Maschinenteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Möbelindustrie, Heizung- und Klimatechnik

· Ausführung: Passbohrung

· Verschiedene Gewindegrößen und Grifflängen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0176.1102
K0176.1122
K0176.1142
K0176.1162
K0176.1202
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A=Grifflänge
(mm)
Größe X=Bohrung
(mm)
A=Grifflänge
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H2
(mm)
T=Bohrungtiefe
(mm)

8.72 €

1 4 Arbeitstage 88.111088.12410254032.522

10.82 €

1 4 Arbeitstage 1042121042812324636.525

10.82 €

1 4 Arbeitstage 1042141042812324636.525

13.08 €

1 4 Arbeitstage 126.5316126.5331332524128

18.12 €

1 4 Arbeitstage 128.5420128.5411332614932

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Stahl Material Komponente Kunststoff Form

Technischer Support