Kugel-Spannhebel / K0176 / Stahl / brüniert / 5.8 / 20 Grad / Passbohrung

Kugel-Spannhebel / K0176 / Stahl / brüniert / 5.8 / 20 Grad / Passbohrung
· Der Spannhebel steht für Zuverlässigkeit und hohe Stabilität

· Erleichtert das Spannen und Klemmen von einzelnen Komponenten sowie kompletten Maschinenteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Möbelindustrie, Heizung- und Klimatechnik

· Ausführung: Passbohrung

· Verschiedene Gewindegrößen und Grifflängen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0176.110
K0176.112
K0176.114
K0176.116
K0176.120
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A=Grifflänge
(mm)
Größe X=Bohrung
(mm)
A=Grifflänge
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
T=Bohrungtiefe
(mm)

8.72 €

1 4 Arbeitstage 84.511084.52410254052.532.522

10.82 €

1 4 Arbeitstage 100212100281232466136.525

10.82 €

1 4 Arbeitstage 100214100281232466136.525

13.08 €

1 4 Arbeitstage 12131612133133252724128

18.12 €

1 4 Arbeitstage 12342012341133261804932

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Stahl Festigkeitsklasse 5.8 Oberfläche Grundkörper brüniert
Material Komponente Kunststoff Form 20° A2(mm) 15

Technischer Support