Handgriffe / K0218 / Stahl, Edelstahl / rund / U-Form / klappbar / Gewindebolzen

Handgriffe / K0218 / Stahl, Edelstahl / rund / U-Form / klappbar / Gewindebolzen

Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Rostfreier Stahl, Stahl / [Bauform] rund / [Abstand Befestigungsbohrung] 100 - 180 mm / [Farbe] halbglänzend gleitgeschliffen, hochglanzverchromt



Die ergonomisch gestalteten KIPP Umleg-Bügelgriffe ermöglichen eine sichere und mühelose Handhabung sowie zuverlässige Stabilität. Gefertigt wurden sie aus Rostfreier Stahl,Stahle. Die Umleg-Bügelgriffe sind in der Bauform rund erhältlich. Der Abstand zwischen den Befestigungsbohrungen beträgt 100 bis 180 mm. Die Umleg-Bügelgriffe sind in folgenden Farben erhältlich: halbglänzend gleitgeschliffen und hochglanzverchromt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0218.1001
K0218.1002
K0218.1003
K0218.1201
K0218.1202
K0218.1203
K0218.1801
K0218.1802
K0218.1803
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bohrungsabstand
(mm)
Werkstoff Grundkörper Farbe Grundkörper L=Länge
(mm)

20.77 €

1 4 Arbeitstage 100Stahlhochglanzverchromt118

23.81 €

1 4 Arbeitstage 100Stahlhochglanzverchromt118

70.99 €

1 4 Arbeitstage 100Rostfreier Stahlhalbglänzend gleitgeschliffen118

21.14 €

1 4 Arbeitstage 120Stahlhochglanzverchromt138

24.32 €

1 4 Arbeitstage 120Stahlhochglanzverchromt138

71.70 €

1 4 Arbeitstage 120Rostfreier Stahlhalbglänzend gleitgeschliffen138

21.85 €

1 4 Arbeitstage 180Stahlhochglanzverchromt198

26.24 €

1 4 Arbeitstage 180Stahlhochglanzverchromt198

73.29 €

1 4 Arbeitstage 180Rostfreier Stahlhalbglänzend gleitgeschliffen198

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tragkraft(N) 500 Montage von der Rückseite Bügelgriff: Querschnitt rund
B(mm) 18 D=Befestigungsbohrung M10x1 H(mm) 48

Technischer Support