Handgriffe mit Rosettenscheibe / K0214 / Stahl / hochglanzverchromt / rund / U-Form / Innengewinde

Handgriffe mit Rosettenscheibe / K0214 / Stahl / hochglanzverchromt / rund / U-Form / Innengewinde

Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Stahl / [Bauform] rund / [Abstand Befestigungsbohrung] 32 - 250 mm



Die ergonomisch gestalteten KIPP Bügelgriffe ermöglichen eine sichere und mühelose Handhabung sowie zuverlässige Stabilität. Das verwendete Material ist Stahl, was äußerst robust ist und hohe mechanische Belastungen problemlos aushalten kann. Die Bügelgriffe sind in der Bauform rund erhältlich. Der Abstand zwischen den Befestigungsbohrungen beträgt 32 bis 250 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0214.03203
K0214.03204
K0214.04203
K0214.05503
K0214.05504
K0214.05505
K0214.06404
K0214.07603
K0214.08803
K0214.08804
K0214.08805
K0214.09604
K0214.09804
K0214.10005
K0214.10204
K0214.10205
K0214.11505
K0214.12004
K0214.12005
K0214.12804
K0214.13604
K0214.13605
K0214.18005
K0214.20005
K0214.23505
K0214.25005
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bohrungsabstand
(mm)
B
(mm)
D=Befestigungsbohrung D1=Außendurchmesser
(mm)
H
(mm)
L=Länge
(mm)
T=Gewindetiefe
(mm)

4.81 €

1 4 Arbeitstage 328M3521406

4.81 €

1 4 Arbeitstage 3212.5M483344.58

4.81 €

1 4 Arbeitstage 428M3525506

4.81 €

1 4 Arbeitstage 558M3525636

4.81 €

1 4 Arbeitstage 5512.5M483367.58

4.81 €

1 4 Arbeitstage 5515M510417010

4.81 €

1 4 Arbeitstage 6412.5M483376.58

4.81 €

1 4 Arbeitstage 768M3525846

4.81 €

1 4 Arbeitstage 888M3525966

4.81 €

1 4 Arbeitstage 8812.5M4833100.58

4.81 €

1 4 Arbeitstage 8815M5104110310

4.81 €

1 4 Arbeitstage 9612.5M4833108.58

4.81 €

1 4 Arbeitstage 9812.5M4833110.58

4.81 €

1 4 Arbeitstage 10015M5104111510

4.81 €

1 4 Arbeitstage 10212.5M4833114.58

4.81 €

1 4 Arbeitstage 10215M5104111710

4.81 €

1 4 Arbeitstage 11515M5104113010

4.97 €

1 4 Arbeitstage 12012.5M4833132.58

5.04 €

1 4 Arbeitstage 12015M5104113510

5.13 €

1 4 Arbeitstage 12812.5M4833140.58

5.20 €

1 4 Arbeitstage 13612.5M4833148.58

5.26 €

1 4 Arbeitstage 13615M5104115110

5.98 €

1 4 Arbeitstage 18015M5104119510

6.30 €

1 4 Arbeitstage 20015M5104121510

6.92 €

1 4 Arbeitstage 23515M5104125010

7.10 €

1 4 Arbeitstage 25015M5104126510

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Stahl Tragkraft(N) 1000 Oberfläche Grundkörper hochglanzverchromt
Montage von der Rückseite Bügelgriff: Querschnitt rund

Technischer Support