Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Aluminium / [Bauform] oval / [Abstand Befestigungsbohrung] 55 - 250 mm / [Farbe] natur, schwarz
Die ergonomisch gestalteten KIPP Bügelgriffe ermöglichen eine sichere und mühelose Handhabung sowie zuverlässige Stabilität. Hergestellt aus Aluminium, verfügen sie über ein geringes Eigengewicht und eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Korrosion. Diese Bauform gibt es bei den Bügelgriffen: oval. Zwischen den Befestigungsbohrungen kann ein Abstand von 55 bis 250 mm gewählt werden. Die Bügelgriffe sind in folgenden Farben erhältlich: Natur und Schwarz.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bohrungsabstand (mm) | Farbe Grundkörper | L=Länge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 55 | schwarz | 63 | ||
6.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 55 | natur | 63 | ||
7.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 88 | schwarz | 96 | ||
6.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 88 | natur | 96 | ||
7.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | schwarz | 108 | ||
6.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | natur | 108 | ||
8.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | 120 | schwarz | 128 | ||
7.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 120 | natur | 128 | ||
9.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 180 | schwarz | 188 | ||
8.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 180 | natur | 188 | ||
10.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | schwarz | 208 | ||
9.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | natur | 208 | ||
11.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 235 | schwarz | 243 | ||
10.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | 235 | natur | 243 | ||
11.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 250 | schwarz | 258 | ||
10.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 250 | natur | 258 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Aluminium | Tragkraft(N) | 500 | Oberfläche Grundkörper | matt und eloxiert |
---|---|---|---|---|---|
Montage | von der Rückseite | Bügelgriff: Querschnitt | oval | B(mm) | 12 |
D=Befestigungsbohrung | M5 | H(mm) | 40 | T=Gewindetiefe(mm) | 10 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bohrungsabstand(mm)
Farbe Grundkörper
L=Länge(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften