Bügelgriffe / K0204 / oval / abnehmbar

Bügelgriffe / K0204 / oval / abnehmbar
· Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau, Möbelindustrie, Reha- und Medizintechnik

· Befestigung durch Stecksystem im Gegenstück

· Griff kann nur vertikal nach oben belastet werden

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0204.10012001
K0204.11212001
K0204.11214001
K0204.12012001
K0204.12014001
K0204.12812001
K0204.12814001
K0204.16012001
K0204.16014001
K0204.18014001
K0204.19214001
K0204.35014001
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bohrungsabstand
(mm)
A2
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
D1
(mm)
H
(mm)
L=Länge
(mm)

27.05 €

1 4 Arbeitstage 10073513211258135

27.17 €

1 4 Arbeitstage 11273513211258147

32.76 €

1 4 Arbeitstage 11284015251463152

27.73 €

1 4 Arbeitstage 12073513211258155

32.96 €

1 4 Arbeitstage 12084017251463160

28.36 €

1 4 Arbeitstage 12873513211258163

33.14 €

1 4 Arbeitstage 12884017251463168

29.18 €

1 4 Arbeitstage 16073513211258195

33.27 €

1 4 Arbeitstage 16084017251463200

34.01 €

1 4 Arbeitstage 18084017251463220

34.53 €

1 4 Arbeitstage 19284017251463232

38.05 €

1 4 Arbeitstage 35084017251463390

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Aluminium Tragkraft(N) 1000 Farbe Grundkörper schwarz
Material Komponente Stahl Farbe Komponente brüniert Montage von der Bedienseite
Bügelgriff: Querschnitt oval D=Befestigungsbohrung M5x16 H1(mm) 8

Technischer Support