Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bohrungsabstand (mm) | Farbe Grundkörper | B (mm) | B1 (mm) | D=Befestigungsbohrung (mm) | H (mm) | L=Länge (mm) | T=Gewindetiefe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | schwarz | 21 | 13 | 5.5 | 50 | 113 | 13.6 | ||
9.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | rubinrot RAL 3003 | 21 | 13 | 5.5 | 50 | 113 | 13.6 | ||
9.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | 112 | schwarz | 21 | 13 | 5.5 | 50 | 125 | 13.6 | ||
11.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | 112 | schwarz | 25 | 17 | 6.6 | 55 | 129 | 11 | ||
9.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | 112 | rubinrot RAL 3003 | 21 | 13 | 5.5 | 50 | 125 | 13.6 | ||
11.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | 112 | rubinrot RAL 3003 | 25 | 17 | 6.6 | 55 | 129 | 11 | ||
10.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 120 | schwarz | 21 | 13 | 5.5 | 50 | 133 | 13.6 | ||
11.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 120 | schwarz | 25 | 17 | 6.6 | 55 | 137 | 11 | ||
10.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 120 | rubinrot RAL 3003 | 21 | 13 | 5.5 | 50 | 133 | 13.6 | ||
11.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 120 | rubinrot RAL 3003 | 25 | 17 | 6.6 | 55 | 137 | 11 | ||
10.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 128 | schwarz | 21 | 13 | 5.5 | 50 | 141 | 13.6 | ||
11.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | 128 | schwarz | 25 | 17 | 6.6 | 55 | 145 | 11 | ||
10.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 128 | rubinrot RAL 3003 | 21 | 13 | 5.5 | 50 | 141 | 13.6 | ||
11.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | 128 | rubinrot RAL 3003 | 25 | 17 | 6.6 | 55 | 145 | 11 | ||
11.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | schwarz | 21 | 13 | 5.5 | 50 | 173 | 13.6 | ||
12.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | schwarz | 25 | 17 | 6.6 | 55 | 177 | 11 | ||
11.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | rubinrot RAL 3003 | 21 | 13 | 5.5 | 50 | 173 | 13.6 | ||
12.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | rubinrot RAL 3003 | 25 | 17 | 6.6 | 55 | 177 | 11 | ||
13.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 180 | schwarz | 25 | 17 | 6.6 | 55 | 197 | 11 | ||
13.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 180 | rubinrot RAL 3003 | 25 | 17 | 6.6 | 55 | 197 | 11 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Aluminium | Tragkraft(N) | 1000 | Oberfläche Grundkörper | pulverbeschichtet |
---|---|---|---|---|---|
Montage | von der Bedienseite | Bügelgriff: Querschnitt | oval |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bohrungsabstand(mm)
Farbe Grundkörper
B(mm)
B1(mm)
D=Befestigungsbohrung(mm)
H(mm)
L=Länge(mm)
T=Gewindetiefe(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften