Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1527.11601 |
K1527.11602 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe Komponente | |
---|---|---|---|---|---|
223.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | grün | ||
223.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | rot |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Polyamid | Tragkraft(N) | 1000 | Farbe Grundkörper | schwarz |
---|---|---|---|---|---|
Form | A | B(mm) | 26 | D=Befestigungsbohrung | M6 |
H(mm) | 66 | H1(mm) | 40 | H2 max.(mm) | 70 |
H3(mm) | 10 | L=Länge(mm) | 182 | L1(mm) | 17 |
T(mm) | 10 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe Komponente
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften