Handgriffe mit Schaltfunktion / K1527 / Kunststoff / Form B / U-Form / mit elektrischer Schaltfunktion und Kabel / Innengewinde

Handgriffe mit Schaltfunktion / K1527 / Kunststoff / Form B / U-Form / mit elektrischer Schaltfunktion und Kabel / Innengewinde

Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Polyamid / [Bauform] B / [Farbe] schwarz, grün, rot



Die Bügelgriffe von KIPP bieten maximalen Komfort bei der Handhabung und sichere Stabilität. Das verwendete Material ist Polyamid. Diese Bauform gibt es bei den Bügelgriffen: B. Die Bügelgriffe sind mit Oberflächenbehandlungen in Schwarz, Grün und Rot verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1527.21601
K1527.21602
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Komponente

220.19 €

1 4 Arbeitstage grün

220.19 €

1 4 Arbeitstage rot

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Polyamid Tragkraft(N) 1000 Farbe Grundkörper schwarz
Form B B(mm) 26 D=Befestigungsbohrung M6
H(mm) 66 H1(mm) 40 H2 max.(mm) 70
L=Länge(mm) 182 L1(mm) 17 T(mm) 10

Technischer Support