Handgriffe / K0201 / Aluminium / rund / U-Form / Innengewinde

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0201.055051
K0201.055053
K0201.088051
K0201.088053
K0201.100051
K0201.100053
K0201.120051
K0201.120053
K0201.180051
K0201.180053
K0201.200051
K0201.200053
K0201.235051
K0201.235053
K0201.250051
K0201.250053
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bohrungsabstand
(mm)
Farbe Grundkörper H
(mm)
L=Länge
(mm)
T=Gewindetiefe
(mm)
Bestellnummer Abschlussscheibe

5.36 €

1 4 Arbeitstage 55schwarz4065-06917-1

4.88 €

1 4 Arbeitstage 55natur4065-06917-3

5.36 €

1 4 Arbeitstage 88schwarz4098-06917-1

4.88 €

1 4 Arbeitstage 88natur4098-06917-3

5.46 €

1 4 Arbeitstage 100schwarz40110-06917-1

4.93 €

1 4 Arbeitstage 100natur40110-06917-3

5.74 €

1 4 Arbeitstage 120schwarz40130-06917-1

5.26 €

1 4 Arbeitstage 120natur40130-06917-3

6.76 €

1 4 Arbeitstage 180schwarz40190-06917-1

6.20 €

1 4 Arbeitstage 180natur40190-06917-3

7.08 €

1 4 Arbeitstage 200schwarz40210-06917-1

6.43 €

1 4 Arbeitstage 200natur40210-06917-3

7.71 €

1 4 Arbeitstage 235schwarz40245-06917-1

6.96 €

1 4 Arbeitstage 235natur40245-06917-3

7.94 €

1 4 Arbeitstage 250schwarz412601006917-1

7.13 €

1 4 Arbeitstage 250natur40260-06917-3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Aluminium Tragkraft(N) 500 Oberfläche Grundkörper matt und eloxiert
Montage von der Rückseite Bügelgriff: Querschnitt rund B(mm) 10
D=Befestigungsbohrung M5

Technischer Support