Bügelgriffe / K0203 / rund

Bügelgriffe / K0203 / rund
· Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau, Möbelindustrie, Reha- und Medizintechnik

· Hochwertige Griffe

· Geeignet für den Verbau in genormten 19-Zoll-Systemen

· Montage: von der Rückseite

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0203.05505
K0203.08805
K0203.10005
K0203.10205
K0203.11505
K0203.12005
K0203.13605
K0203.18005
K0203.20005
K0203.23505
K0203.25005
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bohrungsabstand
(mm)
L=Länge
(mm)

11.63 €

1 4 Arbeitstage 5565

13.06 €

1 4 Arbeitstage 8898

13.57 €

1 4 Arbeitstage 100110

13.75 €

1 4 Arbeitstage 102112

14.24 €

1 4 Arbeitstage 115125

14.42 €

1 4 Arbeitstage 120130

15.16 €

1 4 Arbeitstage 136146

17.09 €

1 4 Arbeitstage 180190

17.93 €

1 4 Arbeitstage 200210

19.46 €

1 4 Arbeitstage 235245

20.09 €

1 4 Arbeitstage 250260

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Stahl Tragkraft(N) 1000 Oberfläche Grundkörper verchromt
B(mm) 14 D=Befestigungsbohrung M5 H(mm) 41

Technischer Support