Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Stahlschlüssel Grundkörper | Oberfläche Grundkörper | L=Länge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.4308 | matt gestrahlt | 113 | ||
22.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 316L | matt gestrahlt | 113 | ||
21.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.4308 | gleitpoliert | 113 | ||
23.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 316L | gleitpoliert | 113 | ||
21.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.4308 | matt gestrahlt | 125 | ||
23.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 316L | matt gestrahlt | 125 | ||
22.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.4308 | gleitpoliert | 125 | ||
25.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 316L | gleitpoliert | 125 | ||
22.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.4308 | matt gestrahlt | 133 | ||
25.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 316L | matt gestrahlt | 133 | ||
24.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.4308 | gleitpoliert | 133 | ||
26.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | 316L | gleitpoliert | 133 | ||
22.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.4308 | matt gestrahlt | 141 | ||
26.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 316L | matt gestrahlt | 141 | ||
24.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.4308 | gleitpoliert | 141 | ||
27.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 316L | gleitpoliert | 141 | ||
25.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.4308 | matt gestrahlt | 173 | ||
29.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 316L | matt gestrahlt | 173 | ||
28.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.4308 | gleitpoliert | 173 | ||
31.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | 316L | gleitpoliert | 173 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Rostfreier Stahl | Tragkraft(N) | 1000 | Montage | von der Bedienseite |
---|---|---|---|---|---|
Bügelgriff: Querschnitt | oval | B(mm) | 21 | B1(mm) | 13 |
D=Befestigungsbohrung(mm) | 5.5 | H(mm) | 50 | T(mm) | 13.6 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Stahlschlüssel Grundkörper
Oberfläche Grundkörper
L=Länge(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften