Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0227.200083 |
K0227.200084 |
K0227.300083 |
K0227.300084 |
K0227.400083 |
K0227.400084 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bohrungsabstand (mm) | Farbe Grundkörper | Material Komponente | L=Länge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
181.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | geschliffen | - | 226 | ||
185.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | schwarz kunststoff geriffelt | Kunststoff | 226 | ||
194.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | 300 | geschliffen | - | 326 | ||
199.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | 300 | schwarz kunststoff geriffelt | Kunststoff | 326 | ||
206.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400 | geschliffen | - | 426 | ||
214.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400 | schwarz kunststoff geriffelt | Kunststoff | 426 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Rostfreier Stahl | Tragkraft(N) | 1000 | Form | B |
---|---|---|---|---|---|
Montage | von der Bedienseite | Bügelgriff: Querschnitt | rund | B(mm) | 26 |
D=Befestigungsbohrung | M8x20 | H(mm) | 60 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bohrungsabstand(mm)
Farbe Grundkörper
Material Komponente
L=Länge(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften