Handgriffe / K0216 / Aluminium, Kunststoff glaskugelverstärkt / Form A / U-Form / Durchgangsbohrung

Handgriffe / K0216 / Aluminium, Kunststoff glaskugelverstärkt / Form A / U-Form / Durchgangsbohrung
· Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau, Möbelindustrie, Reha- und Medizintechnik

· Geeignet für den Verbau in genormten 19-Zoll-Systemen

· Montage: von der Bedienseite

· Farbvarianten: schwarz eloxiert und naturfarben eloxiert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0216.05501
K0216.05503
K0216.08801
K0216.08803
K0216.10001
K0216.10003
K0216.12001
K0216.12003
K0216.18001
K0216.18003
K0216.23501
K0216.23503
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bohrungsabstand
(mm)
Farbe Grundkörper L=Länge
(mm)

8.56 €

1 4 Arbeitstage 55schwarz70

8.07 €

1 4 Arbeitstage 55natur70

9.22 €

1 4 Arbeitstage 88schwarz103

8.51 €

1 4 Arbeitstage 88natur103

9.44 €

1 4 Arbeitstage 100schwarz115

8.71 €

1 4 Arbeitstage 100natur115

9.82 €

1 4 Arbeitstage 120schwarz135

8.98 €

1 4 Arbeitstage 120natur135

11.02 €

1 4 Arbeitstage 180schwarz195

9.82 €

1 4 Arbeitstage 180natur195

12.13 €

1 4 Arbeitstage 235schwarz250

10.61 €

1 4 Arbeitstage 235natur250

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Aluminium Tragkraft(N) 1000 Oberfläche Grundkörper matt und eloxiert
Material Komponente Polyamid Farbe Komponente schwarz Form A
Montage von beiden Seiten möglich Bügelgriff: Querschnitt eckig B(mm) 12
D=Befestigungsbohrung M5 H(mm) 40

Technischer Support