Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0230.200081 |
K0230.200082 |
K0230.350081 |
K0230.350082 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bohrungsabstand (mm) | Farbe Grundkörper | L=Länge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
42.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | mattverchromt | 220 | ||
34.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | schwarz pulverbeschichtet | 220 | ||
51.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 350 | mattverchromt | 370 | ||
41.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 350 | schwarz pulverbeschichtet | 370 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Stahl | Tragkraft(N) | 1000 | Form | A |
---|---|---|---|---|---|
Montage | von der Rückseite | Bügelgriff: Querschnitt | rund | B(mm) | 130 |
D=Befestigungsbohrung | M8 | H(mm) | 70 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bohrungsabstand(mm)
Farbe Grundkörper
L=Länge(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften