Handgriffe / K0191 / Kunststoff glaskugelverstärkt / Form B / U-Form / Durchgangsbohrung

Handgriffe / K0191 / Kunststoff glaskugelverstärkt / Form B / U-Form / Durchgangsbohrung

Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Thermoplast, Sonstige / [Bauform] B / [Abstand Befestigungsbohrung] 120 - 160 mm / [Farbe] orange, schwarzgrau



Die ergonomisch gestalteten KIPP Bügelgriffe ermöglichen eine sichere und mühelose Handhabung sowie zuverlässige Stabilität. Das verwendete Material ist Thermoplast. Diese Bauform gibt es bei den Bügelgriffen: B. Der Abstand zwischen den Befestigungsbohrungen beträgt 120 bis 160 mm. Zur Auswahl stehen die Bügelgriffe in folgenden Farben: Orange und Schwarzgrau.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0191.2120061
K0191.2120062
K0191.2140061
K0191.2140062
K0191.2160061
K0191.2160062
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bohrungsabstand
(mm)
Farbe Grundkörper B
(mm)
C
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)

3.51 €

1 4 Arbeitstage 120schwarzgrau RAL 70212684213896

3.51 €

1 4 Arbeitstage 120orange2684213896

4.49 €

1 4 Arbeitstage 140schwarzgrau RAL 702126842158116

4.49 €

1 4 Arbeitstage 140orange26842158116

7.89 €

1 4 Arbeitstage 160schwarzgrau RAL 702128945178136

7.89 €

1 4 Arbeitstage 160orange28945178136

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Tragkraft(N) 1000 Material Grundkörper Thermoplast
Form B D=Befestigungsbohrung(mm) 6.6

Technischer Support