Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Aluminium / [Bauform] B, eckig / [Abstand Befestigungsbohrung] 55 - 235 mm / [Farbe] natur, schwarz, schwarz
Die ergonomisch gestalteten KIPP Bügelgriffe ermöglichen eine sichere und mühelose Handhabung sowie zuverlässige Stabilität. Gefertigt wurden sie aus Aluminium, was sie besonders leicht, fest und korrosionsbeständig macht. Bei den Bauformen der Bügelgriffe lässt sich zwischen B und eckig wählen. Zwischen den Befestigungsbohrungen kann ein Abstand von 55 bis 235 mm gewählt werden. Die Bügelgriffe sind in den Varianten Natur, Schwarz und Schwarz erhältlich.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0216.055101 |
K0216.055103 |
K0216.088101 |
K0216.088103 |
K0216.100101 |
K0216.100103 |
K0216.120101 |
K0216.120103 |
K0216.180101 |
K0216.180103 |
K0216.235101 |
K0216.235103 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bohrungsabstand (mm) | Farbe Grundkörper | L=Länge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 55 | schwarz | 75 | ||
12.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | 55 | natur | 75 | ||
13.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 88 | schwarz | 108 | ||
12.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | 88 | natur | 108 | ||
14.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | schwarz | 120 | ||
13.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | natur | 120 | ||
14.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 120 | schwarz | 140 | ||
13.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 120 | natur | 140 | ||
15.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 180 | schwarz | 200 | ||
14.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 180 | natur | 200 | ||
16.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 235 | schwarz | 255 | ||
15.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 235 | natur | 255 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Aluminium | Tragkraft(N) | 1000 | Oberfläche Grundkörper | matt und eloxiert |
---|---|---|---|---|---|
Material Komponente | Polyamid | Farbe Komponente | schwarz | Form | B |
Montage | von beiden Seiten möglich | Bügelgriff: Querschnitt | eckig | B(mm) | 12 |
D=Befestigungsbohrung | M5 | H(mm) | 40 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bohrungsabstand(mm)
Farbe Grundkörper
L=Länge(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften