Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Stahl / [Bauform] B, rund / [Abstand Befestigungsbohrung] 200 - 350 mm / [Farbe] mattverchromt, schwarz pulverbeschichtet
Die Bügelgriffe von KIPP bieten eine ergonomische und sichere Möglichkeit, Gegenstände zu handhaben oder sich zu stabilisieren. Hergestellt aus Stahl, verfügen sie über eine hervorragende Robustheit und können viel Belastung aushalten. Bei den Bauformen der Bügelgriffe lässt sich zwischen B und rund wählen. Zwischen den Befestigungsbohrungen kann ein Abstand von 200 bis 350 mm gewählt werden. Zur Auswahl stehen die Bügelgriffe in folgenden Farben: mattverchromt und schwarz pulverbeschichtet.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0230.200083 |
K0230.200084 |
K0230.250083 |
K0230.250084 |
K0230.300083 |
K0230.300084 |
K0230.350083 |
K0230.350084 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bohrungsabstand (mm) | Farbe Grundkörper | L=Länge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | mattverchromt | 220 | ||
21.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | schwarz pulverbeschichtet | 220 | ||
38.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | 250 | mattverchromt | 270 | ||
23.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | 250 | schwarz pulverbeschichtet | 270 | ||
41.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 300 | mattverchromt | 320 | ||
24.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 300 | schwarz pulverbeschichtet | 320 | ||
43.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 350 | mattverchromt | 370 | ||
25.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 350 | schwarz pulverbeschichtet | 370 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Stahl | Tragkraft(N) | 1000 | Form | B |
---|---|---|---|---|---|
Montage | von der Rückseite | Bügelgriff: Querschnitt | rund | B(mm) | 20 |
D=Befestigungsbohrung | M8 | H(mm) | 70 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bohrungsabstand(mm)
Farbe Grundkörper
L=Länge(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften