Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K1078.1871
Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Tragkraft(N) | 375 | Material Grundkörper | Thermoplast |
---|---|---|---|---|---|
Farbe Grundkörper | schwarz | Ausführung 2 | steckbar | B1(mm) | 54 |
H=Höhe(mm) | 79 | L=Einbaulänge(mm) | 171 | L1=Länge(mm) | 187 |
T(mm) | 22 | Montageöffnung | 171 x 73 |
Sie befinden sich auf der Seite für Schalengriffe / K1078.1871, K1078 / ABS / versenkt / Schnappmontage, die Teilenummer ist K1078.1871.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1078.1871.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften