Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K1079.1121
Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Tragkraft(N) | 250 | Material Grundkörper | Thermoplast |
---|---|---|---|---|---|
Farbe Grundkörper | schwarz | Ausführung 2 | anschraubbar | A2(mm) | 94 |
B1(mm) | 40 | B2(mm) | 58.8 | D=Bohrungsdurchmesser(mm) | 3.5 |
H=Höhe(mm) | 79 | H2(mm) | 50 | H3(mm) | 3.6 |
L=Einbaulänge(mm) | 104 | L1=Länge(mm) | 131 | T(mm) | 58 |
Sie befinden sich auf der Seite für Schalengriffe / K1079.1121, K1079 / ABS / versenkt / Senkbohrung, die Teilenummer ist K1079.1121.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1079.1121.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften