Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] 1.4301, Rostfreier Stahl / [Abstand Befestigungsbohrung] 118 mm / [Griffstärke] 10 mm / [Farbe] elektrolytisch poliert
Die Schalengriffe von KIPP bieten maximalen Komfort bei der Handhabung und sichere Stabilität. Gefertigt wurden sie aus 1.4301,Rostfreier Stahle. Zwischen den Befestigungsbohrungen kann ein Abstand von 118 mm gewählt werden. Eine Griffstärke von 10 mm sichert den nötigen festen Halt. Die Schalengriffe sind mit Oberflächenbehandlungen in elektrolytisch poliert verfügbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K1305.132
Bohrungsabstand(mm) | 118±0.2 | Werkstoff Grundkörper | Rostfreier Stahl | Tragkraft(N) | 200 |
---|---|---|---|---|---|
Stahlschlüssel Grundkörper | 1.4301 | Farbe Grundkörper | elektrolytisch poliert | B(mm) | 51 |
B2(mm) | 79 | D=Bohrungsdurchmesser(mm) | 4.5 | H=Höhe(mm) | 93 |
H1(mm) | 79±0.2 | H2(mm) | 72 | H3(mm) | 10.5 |
H4(mm) | 67 | H5(mm) | 10 | H6(mm) | 13 |
L=Einbaulänge(mm) | 115 | L1=Länge(mm) | 132 | L2(mm) | 109 |
T(mm) | 12 | T1(mm) | 1.5 |
Sie befinden sich auf der Seite für Schalengriffe / K1305.132, K1305 / Edelstahl / U-Form / klappbar / versenkt / Senkbohrung, die Teilenummer ist K1305.132.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1305.132.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften