Schalengriffe / K0239 / Aluminium / Form A / klappbar / versenkt / Gummiprofilmontage

Schalengriffe / K0239 / Aluminium / Form A / klappbar / versenkt / Gummiprofilmontage

Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Aluminium / [Bauform] A / [Farbe] natur eloxiert, schwarz eloxiert



Mit den Profil-Klappgriffen von KIPP gelingt die ergonomische Handhabung und ein sicherer Halt sowie zuverlässige Stabilität bei der Handhabung von Gegenständen. Hergestellt aus Aluminium, verfügen sie über ein geringes Eigengewicht und eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Korrosion. Diese Bauform gibt es bei den Profil-Klappgriffen: A. Zur Auswahl stehen die Profil-Klappgriffe in folgenden Farben: natur eloxiert und schwarz eloxiert.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0239.10011
K0239.10013
K0239.11811
K0239.11813
K0239.16711
K0239.16713
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Grundkörper L=Einbaulänge
(mm)
L1=Länge
(mm)
Montageöffnung

55.42 €

1 4 Arbeitstage schwarz eloxiert100115107 x 73

53.97 €

1 4 Arbeitstage natur eloxiert100115107 x 73

58.21 €

1 4 Arbeitstage schwarz eloxiert118133125 x 73

56.65 €

1 4 Arbeitstage natur eloxiert118133125 x 73

65.78 €

1 4 Arbeitstage schwarz eloxiert167182174 x 73

63.88 €

1 4 Arbeitstage natur eloxiert167182174 x 73

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Aluminium Tragkraft(N) 500 Material Komponente Polyamid
Form A H=Höhe(mm) 90 T(mm) 19.5

Technischer Support