Schalengriffe / K0239 / Aluminium, PA / Form B / klappbar / versenkt / Senkbohrung

Schalengriffe / K0239 / Aluminium, PA / Form B / klappbar / versenkt / Senkbohrung

Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Aluminium / [Bauform] B / [Farbe] natur eloxiert, schwarz eloxiert



Die Umleg-Schalengriffe von KIPP bieten maximalen Komfort bei der Handhabung und sichere Stabilität. Hergestellt aus Aluminium, verfügen sie über ein geringes Eigengewicht und eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Korrosion. Diese Bauform gibt es bei den Umleg-Schalengriffen: B. Die Umleg-Schalengriffe sind in folgenden Farben erhältlich: natur eloxiert und schwarz eloxiert.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0239.10021
K0239.10023
K0239.11821
K0239.11823
K0239.16721
K0239.16723
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Grundkörper L=Einbaulänge
(mm)
L1=Länge
(mm)
Montageöffnung

57.10 €

1 4 Arbeitstage schwarz eloxiert100115107 x 73

55.60 €

1 4 Arbeitstage natur eloxiert100115107 x 73

59.88 €

1 4 Arbeitstage schwarz eloxiert118133125 x 73

58.21 €

1 4 Arbeitstage natur eloxiert118133125 x 73

67.45 €

1 4 Arbeitstage schwarz eloxiert167182174 x 73

65.55 €

1 4 Arbeitstage natur eloxiert167182174 x 73

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Aluminium Tragkraft(N) 500 Material Komponente Polyamid
Form B H=Höhe(mm) 90 T(mm) 19.5

Technischer Support