Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0243.1120000
Werkstoff Grundkörper | Rostfreier Stahl | Tragkraft(N) | 200 | Form | A |
---|---|---|---|---|---|
H=Höhe(mm) | 120 | L=Einbaulänge(mm) | 98 | L1=Länge(mm) | 120 |
T(mm) | 22 |
Sie befinden sich auf der Seite für Umleg-Schalengriffe / K0243 / Edelstahl / Form A, die Teilenummer ist K0243.1120000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0243.1120000.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften