Rohrgriffe / K0209 / Aluminium / Durchgangsbohrung

Rohrgriffe / K0209 / Aluminium / Durchgangsbohrung
· Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau, Möbelindustrie, Reha- und Medizintechnik

· Montage: Von der Bedienseite, Befestigungsmaterial inklusive

· Tragkraft: 1000 N

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0209.180
K0209.200
K0209.250
K0209.300
K0209.350
K0209.400
K0209.500
K0209.600
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bohrungsabstand
(mm)
L=Länge
(mm)

44.23 €

1 4 Arbeitstage 180208

44.99 €

1 4 Arbeitstage 200228

47.15 €

1 4 Arbeitstage 250278

49.24 €

1 4 Arbeitstage 300328

51.19 €

1 4 Arbeitstage 350378

53.60 €

1 4 Arbeitstage 400428

56.78 €

1 4 Arbeitstage 500528

61.65 €

1 4 Arbeitstage 600628

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Aluminium Tragkraft(N) 1000 Oberfläche Grundkörper eloxiert
Farbe Grundkörper natur Material Komponente Aluminium Oberfläche Komponente pulverbeschichtet
Farbe Komponente schwarz Montage von der Bedienseite Bügelgriff: Querschnitt eckig
B(mm) 28 D=Befestigungsbohrung M12 H(mm) 60

Technischer Support