Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0210.180 |
K0210.1803 |
K0210.200 |
K0210.2003 |
K0210.250 |
K0210.2503 |
K0210.300 |
K0210.3003 |
K0210.350 |
K0210.3503 |
K0210.400 |
K0210.4003 |
K0210.500 |
K0210.5003 |
K0210.600 |
K0210.6003 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bohrungsabstand (mm) | Oberfläche Grundkörper | Farbe Grundkörper | Form | L=Länge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 180 | geschliffen und eloxiert | natur | A | 204 | ||
18.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 180 | Kunststoffüberzug geriffelt | - | B | 204 | ||
15.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | geschliffen und eloxiert | natur | A | 224 | ||
18.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | Kunststoffüberzug geriffelt | - | B | 224 | ||
16.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | 250 | geschliffen und eloxiert | natur | A | 274 | ||
20.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 250 | Kunststoffüberzug geriffelt | - | B | 274 | ||
17.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 300 | geschliffen und eloxiert | natur | A | 324 | ||
21.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | 300 | Kunststoffüberzug geriffelt | - | B | 324 | ||
19.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 350 | geschliffen und eloxiert | natur | A | 374 | ||
22.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 350 | Kunststoffüberzug geriffelt | - | B | 374 | ||
20.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400 | geschliffen und eloxiert | natur | A | 424 | ||
23.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400 | Kunststoffüberzug geriffelt | - | B | 424 | ||
22.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 500 | geschliffen und eloxiert | natur | A | 524 | ||
26.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 500 | Kunststoffüberzug geriffelt | - | B | 524 | ||
24.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 600 | geschliffen und eloxiert | natur | A | 624 | ||
28.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | 600 | Kunststoffüberzug geriffelt | - | B | 624 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Aluminium | Tragkraft(N) | 500 | Material Komponente | Thermoplast |
---|---|---|---|---|---|
Farbe Komponente | schwarz | Montage | von der Bedienseite | Bügelgriff: Querschnitt | rund |
B(mm) | 26 | B1(mm) | 20X2 | D=Befestigungsbohrung | M8x20 |
H(mm) | 55 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bohrungsabstand(mm)
Oberfläche Grundkörper
Farbe Grundkörper
Form
L=Länge(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften