Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Aluminium / [Bauform] A, B, rund / [Abstand Befestigungsbohrung] 180 - 600 mm / [Farbe] natur, schwarz, schwarz
Die Rohrgriffe von KIPP bieten eine ergonomische und sichere Möglichkeit, Gegenstände zu handhaben oder sich zu stabilisieren. Das verwendete Material ist Aluminium, was sie besonders leicht, fest und korrosionsbeständig macht. Bei den Bauformen der Rohrgriffe lässt sich zwischen A, B und rund wählen. Der Abstand zwischen den Befestigungsbohrungen beträgt 180 bis 600 mm. Die Rohrgriffe sind in den Varianten Natur, Schwarz und Schwarz erhältlich.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0221.1801 |
K0221.1802 |
K0221.2001 |
K0221.2002 |
K0221.2501 |
K0221.2502 |
K0221.3001 |
K0221.3002 |
K0221.3501 |
K0221.3502 |
K0221.4001 |
K0221.4002 |
K0221.5001 |
K0221.5002 |
K0221.6001 |
K0221.6002 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bohrungsabstand (mm) | Oberfläche Grundkörper | Farbe Grundkörper | Form | L=Länge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 180 | geschliffen und eloxiert | natur | A | 210 | ||
18.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 180 | Kunststoffüberzug geriffelt | schwarz | B | 210 | ||
15.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | geschliffen und eloxiert | natur | A | 230 | ||
19.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | Kunststoffüberzug geriffelt | schwarz | B | 230 | ||
16.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 250 | geschliffen und eloxiert | natur | A | 280 | ||
20.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | 250 | Kunststoffüberzug geriffelt | schwarz | B | 280 | ||
17.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | 300 | geschliffen und eloxiert | natur | A | 330 | ||
21.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | 300 | Kunststoffüberzug geriffelt | schwarz | B | 330 | ||
18.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | 350 | geschliffen und eloxiert | natur | A | 380 | ||
22.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 350 | Kunststoffüberzug geriffelt | schwarz | B | 380 | ||
19.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400 | geschliffen und eloxiert | natur | A | 430 | ||
23.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400 | Kunststoffüberzug geriffelt | schwarz | B | 430 | ||
21.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 500 | geschliffen und eloxiert | natur | A | 530 | ||
26.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 500 | Kunststoffüberzug geriffelt | schwarz | B | 530 | ||
24.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 600 | geschliffen und eloxiert | natur | A | 630 | ||
28.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 600 | Kunststoffüberzug geriffelt | schwarz | B | 630 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Aluminium | Tragkraft(N) | 1000 | Material Komponente | Thermoplast |
---|---|---|---|---|---|
Farbe Komponente | schwarz | Montage | von der Bedienseite | Bügelgriff: Querschnitt | rund |
B(mm) | 30 | B1(mm) | 20X2 | D=Befestigungsbohrung | M8X30 |
H(mm) | 55.5 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bohrungsabstand(mm)
Oberfläche Grundkörper
Farbe Grundkörper
Form
L=Länge(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften