Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0222.2501 |
K0222.2502 |
K0222.2503 |
K0222.3001 |
K0222.3002 |
K0222.3003 |
K0222.3501 |
K0222.3502 |
K0222.3503 |
K0222.4001 |
K0222.4002 |
K0222.4003 |
K0222.5001 |
K0222.5002 |
K0222.5003 |
K0222.6001 |
K0222.6002 |
K0222.6003 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bohrungsabstand (mm) | Werkstoff Grundkörper | Oberfläche Grundkörper | Farbe Grundkörper | Form | L=Länge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 250 | Aluminium | geschliffen und eloxiert | natur | A | 294 | ||
24.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | 250 | Aluminium | Kunststoffüberzug geriffelt | - | B | 294 | ||
30.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 250 | Rostfreier Stahl | - | - | C | 294 | ||
21.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 300 | Aluminium | geschliffen und eloxiert | natur | A | 344 | ||
25.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 300 | Aluminium | Kunststoffüberzug geriffelt | - | B | 344 | ||
31.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 300 | Rostfreier Stahl | - | - | C | 344 | ||
23.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 350 | Aluminium | geschliffen und eloxiert | natur | A | 394 | ||
26.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | 350 | Aluminium | Kunststoffüberzug geriffelt | - | B | 394 | ||
32.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 350 | Rostfreier Stahl | - | - | C | 394 | ||
24.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400 | Aluminium | geschliffen und eloxiert | natur | A | 444 | ||
28.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400 | Aluminium | Kunststoffüberzug geriffelt | - | B | 444 | ||
34.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400 | Rostfreier Stahl | - | - | C | 444 | ||
26.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 500 | Aluminium | geschliffen und eloxiert | natur | A | 544 | ||
30.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 500 | Aluminium | Kunststoffüberzug geriffelt | - | B | 544 | ||
38.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 500 | Rostfreier Stahl | - | - | C | 544 | ||
28.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 600 | Aluminium | geschliffen und eloxiert | natur | A | 644 | ||
33.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 600 | Aluminium | Kunststoffüberzug geriffelt | - | B | 644 | ||
41.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 600 | Rostfreier Stahl | - | - | C | 644 |
Loading...
Tragkraft(N) | 1000 | Material Komponente | Thermoplast | Farbe Komponente | schwarz |
---|---|---|---|---|---|
Montage | von der Bedienseite | Bügelgriff: Querschnitt | rund | B(mm) | 44 |
B1(mm) | 30X1.5 | D=Befestigungsbohrung | M10x45 | H(mm) | 80 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bohrungsabstand(mm)
Werkstoff Grundkörper
Oberfläche Grundkörper
Farbe Grundkörper
Form
L=Länge(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften