Rohrgriffe / K0224 / Aluminium, Kunststoff glaskugelverstärkt / Innengewinde

Rohrgriffe / K0224 / Aluminium, Kunststoff glaskugelverstärkt / Innengewinde

Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Aluminium / [Bauform] rund / [Abstand Befestigungsbohrung] 200 - 500 mm / [Farbe] natur eloxiert, schwarz eloxiert



Die ergonomisch gestalteten KIPP Rohrgriffe ermöglichen eine sichere und mühelose Handhabung sowie zuverlässige Stabilität. Durch die Herstellung aus Aluminium gewinnen sie an Leichtigkeit, Robustheit sowie Korrosionsfestigkeit. Die Rohrgriffe sind in der Bauform rund erhältlich. Zwischen den Befestigungsbohrungen kann ein Abstand von 200 bis 500 mm gewählt werden. Die Rohrgriffe sind mit Oberflächenbehandlungen in natur eloxiert und schwarz eloxiert verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0224.200061
K0224.200063
K0224.250061
K0224.250063
K0224.300061
K0224.300063
K0224.400061
K0224.400063
K0224.500061
K0224.500063
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bohrungsabstand
(mm)
Farbe Grundkörper L=Länge
(mm)

33.36 €

1 4 Arbeitstage 200schwarz eloxiert288

32.12 €

1 4 Arbeitstage 200natur eloxiert288

34.14 €

1 4 Arbeitstage 250schwarz eloxiert338

32.86 €

1 4 Arbeitstage 250natur eloxiert338

34.90 €

1 4 Arbeitstage 300schwarz eloxiert388

33.61 €

1 4 Arbeitstage 300natur eloxiert388

36.46 €

1 4 Arbeitstage 400schwarz eloxiert488

35.04 €

1 4 Arbeitstage 400natur eloxiert488

37.96 €

1 4 Arbeitstage 500schwarz eloxiert588

36.55 €

1 4 Arbeitstage 500natur eloxiert588

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Aluminium Tragkraft(N) 800 Material Komponente Polyamid
Montage von der Rückseite Bügelgriff: Querschnitt rund B(mm) 30
D=Befestigungsbohrung M6 H(mm) 75

Technischer Support