Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bohrungsabstand (mm) | Farbe Grundkörper | Farbe Komponente | L=Länge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 55 | natur eloxiert | aluminiumfarben | 67 | ||
15.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | 55 | natur eloxiert | schwarz | 67 | ||
18.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | 55 | schwarz eloxiert | aluminiumfarben | 67 | ||
16.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | 55 | schwarz eloxiert | schwarz | 67 | ||
18.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 88 | natur eloxiert | aluminiumfarben | 100 | ||
16.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 88 | natur eloxiert | schwarz | 100 | ||
19.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 88 | schwarz eloxiert | aluminiumfarben | 100 | ||
16.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | 88 | schwarz eloxiert | schwarz | 100 | ||
19.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | natur eloxiert | aluminiumfarben | 112 | ||
16.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | natur eloxiert | schwarz | 112 | ||
19.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | schwarz eloxiert | aluminiumfarben | 112 | ||
17.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | schwarz eloxiert | schwarz | 112 | ||
19.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 120 | natur eloxiert | aluminiumfarben | 132 | ||
17.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 120 | natur eloxiert | schwarz | 132 | ||
20.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | 120 | schwarz eloxiert | aluminiumfarben | 132 | ||
17.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 120 | schwarz eloxiert | schwarz | 132 | ||
21.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 180 | natur eloxiert | aluminiumfarben | 192 | ||
18.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 180 | natur eloxiert | schwarz | 192 | ||
21.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 180 | schwarz eloxiert | aluminiumfarben | 192 | ||
19.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 180 | schwarz eloxiert | schwarz | 192 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Aluminium | Tragkraft(N) | 300 | Material Komponente | Polyamid |
---|---|---|---|---|---|
Montage | von der Rückseite | Bügelgriff: Querschnitt | rund | B(mm) | 12 |
D=Befestigungsbohrung | M4 | H(mm) | 37 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bohrungsabstand(mm)
Farbe Grundkörper
Farbe Komponente
L=Länge(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften