Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Aluminium / [Bauform] rund / [Abstand Befestigungsbohrung] 200 - 600 mm / [Farbe] natur eloxiert, schwarz eloxiert, schwarz kunststoff geriffelt, schwarz pulverbeschichtet
Mit den Rohrgriffen von KIPP gelingt die ergonomische Handhabung und ein sicherer Halt sowie zuverlässige Stabilität bei der Handhabung von Gegenständen. Gefertigt wurden sie aus Aluminium, was sie besonders leicht, fest und korrosionsbeständig macht. Die Rohrgriffe sind in der Bauform rund erhältlich. Zwischen den Befestigungsbohrungen kann ein Abstand von 200 bis 600 mm gewählt werden. Die Rohrgriffe sind in den Varianten natur eloxiert, schwarz eloxiert, schwarz kunststoff geriffelt und schwarz pulverbeschichtet erhältlich.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bohrungsabstand (mm) | Farbe Grundkörper | L=Länge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | natur eloxiert | 225 | ||
47.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | schwarz eloxiert | 225 | ||
47.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | schwarz pulverbeschichtet | 225 | ||
47.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | schwarz kunststoff geriffelt | 225 | ||
46.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | 250 | natur eloxiert | 275 | ||
48.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | 250 | schwarz eloxiert | 275 | ||
48.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | 250 | schwarz pulverbeschichtet | 275 | ||
48.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | 250 | schwarz kunststoff geriffelt | 275 | ||
47.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 300 | natur eloxiert | 325 | ||
49.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 300 | schwarz eloxiert | 325 | ||
49.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 300 | schwarz pulverbeschichtet | 325 | ||
49.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 300 | schwarz kunststoff geriffelt | 325 | ||
48.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 350 | natur eloxiert | 375 | ||
50.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 350 | schwarz eloxiert | 375 | ||
50.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 350 | schwarz pulverbeschichtet | 375 | ||
50.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 350 | schwarz kunststoff geriffelt | 375 | ||
50.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400 | natur eloxiert | 425 | ||
52.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400 | schwarz eloxiert | 425 | ||
52.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400 | schwarz pulverbeschichtet | 425 | ||
52.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400 | schwarz kunststoff geriffelt | 425 | ||
52.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 500 | natur eloxiert | 525 | ||
54.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 500 | schwarz eloxiert | 525 | ||
54.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 500 | schwarz pulverbeschichtet | 525 | ||
54.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 500 | schwarz kunststoff geriffelt | 525 | ||
55.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 600 | natur eloxiert | 625 | ||
57.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 600 | schwarz eloxiert | 625 | ||
57.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 600 | schwarz pulverbeschichtet | 625 | ||
57.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 600 | schwarz kunststoff geriffelt | 625 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Aluminium | Tragkraft(N) | 1000 | Material Komponente | Thermoplast |
---|---|---|---|---|---|
Montage | von der Rückseite | Bügelgriff: Querschnitt | rund | B(mm) | 61.5 |
D=Befestigungsbohrung | M8 | H(mm) | 66.5 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bohrungsabstand(mm)
Farbe Grundkörper
L=Länge(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften