Rohrgriffe / K0220 / Aluminium, Kunststoff glaskugelverstärkt / abgewinkelt / klappbar / Durchgangsbohrung (Teilenummern - CAD Download)

Rohrgriffe / K0220 / Aluminium, Kunststoff glaskugelverstärkt / abgewinkelt / klappbar / Durchgangsbohrung

Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Aluminium / [Bauform] rund / [Abstand Befestigungsbohrung] 200 - 400 mm / [Farbe] natur, schwarz, schwarz



Die Rohrgriffe von KIPP bieten maximalen Komfort bei der Handhabung und sichere Stabilität. Das verwendete Material ist Aluminium, was sie besonders leicht, fest und korrosionsbeständig macht. Diese Bauform gibt es bei den Rohrgriffen: rund. Der Abstand zwischen den Befestigungsbohrungen beträgt 200 bis 400 mm. Die Rohrgriffe sind mit Oberflächenbehandlungen in Natur, Schwarz und Schwarz verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0220.2001
K0220.2002
K0220.2501
K0220.2502
K0220.3001
K0220.3002
K0220.3501
K0220.3502
K0220.4001
K0220.4002
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bohrungsabstand
(mm)
Farbe Grundkörper L=Länge
(mm)

46.79 €

1 4 Arbeitstage 200natur230

49.15 €

1 4 Arbeitstage 200schwarz230

48.94 €

1 4 Arbeitstage 250natur280

51.47 €

1 4 Arbeitstage 250schwarz280

51.31 €

1 4 Arbeitstage 300natur330

53.83 €

1 4 Arbeitstage 300schwarz330

53.39 €

1 4 Arbeitstage 350natur380

56.19 €

1 4 Arbeitstage 350schwarz380

55.53 €

1 4 Arbeitstage 400natur430

58.49 €

1 4 Arbeitstage 400schwarz430

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Aluminium Tragkraft(N) 800 Oberfläche Grundkörper eloxiert
Material Komponente Thermoplast Farbe Komponente schwarz Montage von der Bedienseite
Bügelgriff: Querschnitt rund B(mm) 115 B1(mm) 20
D=Befestigungsbohrung M8X30 H(mm) 55.5

Technischer Support