Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bohrungsabstand (mm) | Werkstoff Grundkörper | Farbe Grundkörper | L=Länge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 88 | Aluminium | natur eloxiert | 100 | ||
11.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 88 | Aluminium | schwarz eloxiert | 100 | ||
13.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 88 | Rostfreier Stahl | geschliffen | 100 | ||
11.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 96 | Aluminium | natur eloxiert | 108 | ||
11.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 96 | Aluminium | schwarz eloxiert | 108 | ||
13.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 96 | Rostfreier Stahl | geschliffen | 108 | ||
11.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 120 | Aluminium | natur eloxiert | 132 | ||
12.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 120 | Aluminium | schwarz eloxiert | 132 | ||
14.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 120 | Rostfreier Stahl | geschliffen | 132 | ||
12.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 128 | Aluminium | natur eloxiert | 140 | ||
12.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 128 | Aluminium | schwarz eloxiert | 140 | ||
14.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 128 | Rostfreier Stahl | geschliffen | 140 | ||
12.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | Aluminium | natur eloxiert | 172 | ||
12.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | Aluminium | schwarz eloxiert | 172 | ||
15.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | Rostfreier Stahl | geschliffen | 172 | ||
13.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 180 | Aluminium | natur eloxiert | 192 | ||
13.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | 180 | Aluminium | schwarz eloxiert | 192 | ||
15.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 180 | Rostfreier Stahl | geschliffen | 192 |
Loading...
Tragkraft(N) | 200 | Material Komponente | Polyamid | Montage | von der Rückseite |
---|---|---|---|---|---|
Bügelgriff: Querschnitt | rund | B(mm) | 24 | D=Befestigungsbohrung | M4 |
H(mm) | 40 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bohrungsabstand(mm)
Werkstoff Grundkörper
Farbe Grundkörper
L=Länge(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften