Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Oberfläche Grundkörper | Farbe Grundkörper | Farbe Deckel | L=Länge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | pulverbeschichtet | schwarzgrau | schwarzgrau RAL 7021 | 213.4 | ||
24.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | pulverbeschichtet | schwarzgrau | reinorange RAL 2004 | 213.4 | ||
26.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | eloxiert | schwarz | schwarzgrau RAL 7021 | 213.4 | ||
26.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | eloxiert | schwarz | rapsgelb RAL 1021 | 213.4 | ||
26.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | eloxiert | schwarz | reinorange RAL 2004 | 213.4 | ||
24.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | pulverbeschichtet | schwarzgrau | rapsgelb RAL 1021 | 213.4 | ||
26.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | eloxiert | schwarz | verkehrsrot RAL 3020 | 213.4 | ||
26.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | eloxiert | schwarz | signalgrün RAL 6032 | 213.4 | ||
26.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | eloxiert | schwarz | verkehrsblau RAL 5017 | 213.4 | ||
26.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | eloxiert | natur | schwarzgrau RAL 7021 | 213.4 | ||
26.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | eloxiert | natur | rapsgelb RAL 1021 | 213.4 | ||
26.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | eloxiert | natur | reinorange RAL 2004 | 213.4 | ||
26.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | eloxiert | natur | verkehrsrot RAL 3020 | 213.4 | ||
26.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | eloxiert | natur | signalgrün RAL 6032 | 213.4 | ||
26.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | eloxiert | natur | verkehrsblau RAL 5017 | 213.4 | ||
24.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | pulverbeschichtet | schwarzgrau | verkehrsrot RAL 3020 | 213.4 | ||
24.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | pulverbeschichtet | schwarzgrau | signalgrün RAL 6032 | 213.4 | ||
24.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | pulverbeschichtet | schwarzgrau | verkehrsblau RAL 5017 | 213.4 | ||
24.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | pulverbeschichtet | schwarzgrau | schwarzgrau RAL 7021 | 233.4 | ||
24.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | pulverbeschichtet | schwarzgrau | reinorange RAL 2004 | 233.4 | ||
27.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | eloxiert | schwarz | schwarzgrau RAL 7021 | 233.4 | ||
27.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | eloxiert | schwarz | rapsgelb RAL 1021 | 233.4 | ||
27.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | eloxiert | schwarz | reinorange RAL 2004 | 233.4 | ||
24.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | pulverbeschichtet | schwarzgrau | rapsgelb RAL 1021 | 233.4 | ||
27.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | eloxiert | schwarz | verkehrsrot RAL 3020 | 233.4 | ||
27.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | eloxiert | schwarz | signalgrün RAL 6032 | 233.4 | ||
27.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | eloxiert | schwarz | verkehrsblau RAL 5017 | 233.4 | ||
27.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | eloxiert | natur | schwarzgrau RAL 7021 | 233.4 | ||
27.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | eloxiert | natur | rapsgelb RAL 1021 | 233.4 | ||
27.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | eloxiert | natur | reinorange RAL 2004 | 233.4 | ||
27.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | eloxiert | natur | verkehrsrot RAL 3020 | 233.4 | ||
27.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | eloxiert | natur | signalgrün RAL 6032 | 233.4 | ||
27.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | eloxiert | natur | verkehrsblau RAL 5017 | 233.4 | ||
24.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | pulverbeschichtet | schwarzgrau | verkehrsrot RAL 3020 | 233.4 | ||
24.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | pulverbeschichtet | schwarzgrau | signalgrün RAL 6032 | 233.4 | ||
24.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | pulverbeschichtet | schwarzgrau | verkehrsblau RAL 5017 | 233.4 | ||
25.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | pulverbeschichtet | schwarzgrau | schwarzgrau RAL 7021 | 283.4 | ||
25.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | pulverbeschichtet | schwarzgrau | reinorange RAL 2004 | 283.4 | ||
28.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | eloxiert | schwarz | schwarzgrau RAL 7021 | 283.4 | ||
28.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | eloxiert | schwarz | rapsgelb RAL 1021 | 283.4 | ||
28.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | eloxiert | schwarz | reinorange RAL 2004 | 283.4 | ||
25.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | pulverbeschichtet | schwarzgrau | rapsgelb RAL 1021 | 283.4 | ||
28.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | eloxiert | schwarz | verkehrsrot RAL 3020 | 283.4 | ||
28.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | eloxiert | schwarz | signalgrün RAL 6032 | 283.4 | ||
28.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | eloxiert | schwarz | verkehrsblau RAL 5017 | 283.4 | ||
28.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | eloxiert | natur | schwarzgrau RAL 7021 | 283.4 | ||
28.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | eloxiert | natur | rapsgelb RAL 1021 | 283.4 | ||
28.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | eloxiert | natur | reinorange RAL 2004 | 283.4 | ||
28.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | eloxiert | natur | verkehrsrot RAL 3020 | 283.4 | ||
28.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | eloxiert | natur | signalgrün RAL 6032 | 283.4 | ||
28.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | eloxiert | natur | verkehrsblau RAL 5017 | 283.4 | ||
25.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | pulverbeschichtet | schwarzgrau | verkehrsrot RAL 3020 | 283.4 | ||
25.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | pulverbeschichtet | schwarzgrau | signalgrün RAL 6032 | 283.4 | ||
25.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | pulverbeschichtet | schwarzgrau | verkehrsblau RAL 5017 | 283.4 | ||
26.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | pulverbeschichtet | schwarzgrau | schwarzgrau RAL 7021 | 333.4 | ||
26.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | pulverbeschichtet | schwarzgrau | reinorange RAL 2004 | 333.4 | ||
28.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | eloxiert | schwarz | schwarzgrau RAL 7021 | 333.4 | ||
28.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | eloxiert | schwarz | rapsgelb RAL 1021 | 333.4 | ||
28.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | eloxiert | schwarz | reinorange RAL 2004 | 333.4 | ||
26.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | pulverbeschichtet | schwarzgrau | rapsgelb RAL 1021 | 333.4 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Aluminium | Tragkraft(N) | 1000 | Material Komponente | Thermoplast |
---|---|---|---|---|---|
Farbe Komponente | schwarzgrau RAL 7021 | Montage | von beiden Seiten möglich | Bügelgriff: Querschnitt | oval |
B(mm) | 39.2 | D=Passbohrung(mm) | 8 | H(mm) | 75.5 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Oberfläche Grundkörper
Farbe Grundkörper
Farbe Deckel
L=Länge(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften