Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Aluminium / [Bauform] rund / [Abstand Befestigungsbohrung] 150 - 400 mm / [Farbe] schwarz
Die ergonomisch gestalteten KIPP Rohrgriffe ermöglichen eine sichere und mühelose Handhabung sowie zuverlässige Stabilität. Durch die Herstellung aus Aluminium gewinnen sie an Leichtigkeit, Robustheit sowie Korrosionsfestigkeit. Diese Bauform gibt es bei den Rohrgriffen: rund. Der Abstand zwischen den Befestigungsbohrungen beträgt 150 bis 400 mm. Die Rohrgriffe sind in den Varianten Schwarz erhältlich.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0212.2150061 |
K0212.2200061 |
K0212.2250061 |
K0212.2300061 |
K0212.2350061 |
K0212.2400061 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bohrungsabstand (mm) | L=Länge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
21.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | 150 | 165 | ||
23.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | 215 | ||
24.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 250 | 265 | ||
25.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 300 | 315 | ||
27.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | 350 | 365 | ||
28.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400 | 415 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Aluminium | Tragkraft(N) | 800 | Oberfläche Grundkörper | mattglänzend und eloxiert |
---|---|---|---|---|---|
Material Komponente | Polyamid | Farbe Komponente | schwarz | Montage | von der Rückseite |
Bügelgriff: Querschnitt | rund | B(mm) | 37 | B1(mm) | 30X1.5 |
D=Befestigungsbohrung | M6 | H(mm) | 60 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bohrungsabstand(mm)
L=Länge(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften