Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Polyvinylchlorid / [Farbe] schwarz
Die ergonomisch gestalteten KIPP Rohrgriffe ermöglichen eine sichere und mühelose Handhabung sowie zuverlässige Stabilität. Das verwendete Material ist Polyvinylchlorid. Die Rohrgriffe sind in den Varianten Schwarz erhältlich.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K1528.180
Werkstoff Grundkörper | PVC | Tragkraft(N) | 1000 | Farbe Grundkörper | schwarz |
---|---|---|---|---|---|
Material Komponente | Polyamid | Farbe Komponente | schwarz | B(mm) | 48 |
B1(mm) | 32 | D=Befestigungsbohrung(mm) | 8.5 | H(mm) | 80 |
H1(mm) | 10 | H2(mm) | 60 | L=Länge(mm) | 230 |
Sie befinden sich auf der Seite für Rohrgriffe / K1528 / Kunststoff / Durchgangsbohrung, die Teilenummer ist K1528.180.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1528.180.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften