Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Polyvinylchlorid / [Bauform] A / [Farbe] schwarz
Die Rohrgriffe von KIPP bieten eine ergonomische und sichere Möglichkeit, Gegenstände zu handhaben oder sich zu stabilisieren. Gefertigt wurden sie aus Polyvinylchlorid. Diese Bauform gibt es bei den Rohrgriffen: A. Die Rohrgriffe sind in folgenden Farben erhältlich: Schwarz.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K1529.180
Werkstoff Grundkörper | PVC | Tragkraft(N) | 1000 | Farbe Grundkörper | schwarz |
---|---|---|---|---|---|
Material Komponente | Polyamid | Farbe Komponente | schwarz | Form | A |
Ausführung 2 | 1 Drucktaster | B(mm) | 48 | B1(mm) | 32 |
D=Befestigungsbohrung(mm) | 8.5 | H(mm) | 80 | H1(mm) | 10 |
H2(mm) | 60 | L=Länge(mm) | 230 | L1(mm) | 13 |
Sie befinden sich auf der Seite für Rohrgriffe mit elktrischer Schaltfunktion / K1529 / Kunststoff / Form A / Durchgangsbohrung, die Teilenummer ist K1529.180.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1529.180.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften