Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K1530.180
Werkstoff Grundkörper | PVC | Tragkraft(N) | 1000 | Farbe Grundkörper | schwarz |
---|---|---|---|---|---|
Material Komponente | Polyamid | Farbe Komponente | schwarz | Form | A |
Ausführung 2 | 2 Drucktaster | B(mm) | 48 | B1(mm) | 32 |
D=Befestigungsbohrung(mm) | 8.5 | H(mm) | 80 | H1(mm) | 10 |
H2(mm) | 60 | L=Länge(mm) | 230 | L1(mm) | 13 |
Sie befinden sich auf der Seite für Rohrgriffe / K1530 / Kunststoff / Form A, die Teilenummer ist K1530.180.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1530.180.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften