Rohrgriffe mit elktrischer Schaltfunktion / K1530 / Kunststoff / Form B / Durchgangsbohrung

Rohrgriffe mit elktrischer Schaltfunktion / K1530 / Kunststoff / Form B / Durchgangsbohrung

Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Polyvinylchlorid / [Bauform] B / [Farbe] schwarz



Die ergonomisch gestalteten KIPP Rohrgriffe ermöglichen eine sichere und mühelose Handhabung sowie zuverlässige Stabilität. Gefertigt wurden sie aus Polyvinylchlorid. Diese Bauform gibt es bei den Rohrgriffen: B. Die Rohrgriffe sind mit Oberflächenbehandlungen in Schwarz verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K1530.1180

Teilenummer
K1530.1180
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

500.85 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper PVC Tragkraft(N) 1000 Farbe Grundkörper schwarz
Material Komponente Polyamid Farbe Komponente schwarz Form B
Ausführung 2 2 Drucktaster B(mm) 48 B1(mm) 32
D=Befestigungsbohrung(mm) 8.5 H(mm) 80 H1(mm) 10
H2(mm) 60 L=Länge(mm) 230 L1(mm) 13
L2(mm) 30

Sie befinden sich auf der Seite für Rohrgriffe mit elktrischer Schaltfunktion / K1530 / Kunststoff / Form B / Durchgangsbohrung, die Teilenummer ist K1530.1180.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1530.1180.

Technischer Support