Rohrgriffe / K0795 / Aluminium

Rohrgriffe / K0795 / Aluminium
· Massive Optik bei gleichzeitig geringem Gewicht

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau, Möbelindustrie, Reha- und Medizintechnik

· Verschiedene Farbvarianten

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0795.250081
K0795.2500827
K0795.250083
K0795.2500884
K0795.300081
K0795.3000827
K0795.300083
K0795.3000884
K0795.400081
K0795.4000827
K0795.400083
K0795.4000884
K0795.500081
K0795.5000827
K0795.500083
K0795.5000884
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bohrungsabstand
(mm)
Oberfläche Grundkörper Farbe Grundkörper L=Länge
(mm)

26.15 €

1 4 Arbeitstage 250pulverbeschichtetschwarz296.4

26.15 €

1 4 Arbeitstage 250pulverbeschichtetrubinrot RAL 3003296.4

26.15 €

1 4 Arbeitstage 250eloxiertnatur296.4

26.15 €

1 4 Arbeitstage 250pulverbeschichtetverkehrsrot RAL 3020296.4

27.76 €

1 4 Arbeitstage 300pulverbeschichtetschwarz346.4

27.76 €

1 4 Arbeitstage 300pulverbeschichtetrubinrot RAL 3003346.4

27.76 €

1 4 Arbeitstage 300eloxiertnatur346.4

27.76 €

1 4 Arbeitstage 300pulverbeschichtetverkehrsrot RAL 3020346.4

30.14 €

1 4 Arbeitstage 400pulverbeschichtetschwarz446.4

30.14 €

1 4 Arbeitstage 400pulverbeschichtetrubinrot RAL 3003446.4

30.14 €

1 4 Arbeitstage 400eloxiertnatur446.4

30.14 €

1 4 Arbeitstage 400pulverbeschichtetverkehrsrot RAL 3020446.4

34.32 €

1 4 Arbeitstage 500pulverbeschichtetschwarz546.4

34.32 €

1 4 Arbeitstage 500pulverbeschichtetrubinrot RAL 3003546.4

34.32 €

1 4 Arbeitstage 500eloxiertnatur546.4

34.32 €

1 4 Arbeitstage 500pulverbeschichtetverkehrsrot RAL 3020546.4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Aluminium Tragkraft(N) 1000 Montage von der Rückseite
Bügelgriff: Querschnitt rund B(mm) 30 D=Befestigungsbohrung M8
H(mm) 65

Technischer Support